(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-4
特殊耐寒チューブ トクシュタイカンチューブ

特殊耐寒チューブ T-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,608円
税込単価
5,069円

【特長】・やわらかくて折れにくい産業用配管チューブ【用途】・エアー用、水抜き用...

詳細情報を確認する

型番

T-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T-4 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

型番長さサイズ
(mm)
最高使用圧力
(環境温度23℃時)
JANコード1梱入数
(本)
ケースサイズ
(cm)
C/S重量
(kg)
最小曲
げ半径
T-340mドラム3×6クリアー0.57MPa4973692106502621×21×65818mm
T-440mドラム4×7クリアー0.40MPa4973692106519621×21×659.520mm
T-540mドラム5×8クリアー0.28MPa4973692106526621×21×6510.930mm
T-620mドラム6×9クリアー0.19MPa4973692106533621×21×656.935mm
T-720mドラム7×11クリアー0.27MPa4973692106540621×21×6510.237mm
T-915mドラム9×13クリアー0.23MPa4973692106557621×21×659.540mm
T-1210mドラム12×16クリアー0.17MPa4973692106564621×21×658.245mm

商品特長詳細

  • 材質:PVC
  • 構造:単層管チューブ
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • 耐寒性:脆化温度-55℃
  • 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

注意・禁止事項

  • 圧力のかかる用途には適さない

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
長さ(m)
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-4

20
7
4
~7
~4
40
0.40
-
10

1個

4,608( 5,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかくて折れにくい産業用配管チューブ
【用途】
・エアー用、水抜き用、水盛管用送水チューブとして

カタログ

 

T-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊耐寒チューブの型番T-4のページです。
型番T-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特殊耐寒チューブ

特殊耐寒チューブ

    シリコンチューブ 10m~50m

    シリコンチューブ 10m~50m

      ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 スリーブ

      ジュンロンAT(ナイロンコイルチューブ) AT1コイル用継手 スリーブ

        TOMBO No.9003-BT ナフロンBTチューブ

        TOMBO No.9003-BT ナフロンBTチューブ

          チューブリール PTR

          チューブリール PTR

            ナフロンPTFEベンダブルチューブ

            ナフロンPTFEベンダブルチューブ

              EXLON 100m巻マイクロふっ素樹脂チューブ

              EXLON 100m巻マイクロふっ素樹脂チューブ

                チューコーフロー PTFEチューブ(ふっ素樹脂チューブ) インチサイズ

                チューコーフロー PTFEチューブ(ふっ素樹脂チューブ) インチサイズ

                  クラウンライトエコチューブ(スチレンエラストマー)

                  クラウンライトエコチューブ(スチレンエラストマー)

                    ウレタンブレードチューブ(ロック式チューブ用カップリング付)

                    ウレタンブレードチューブ(ロック式チューブ用カップリング付)

                      カバーチューブ スパッタ防止用ポリウレタンチューブ

                      カバーチューブ スパッタ防止用ポリウレタンチューブ

                        チューブリール

                        チューブリール

                          コクゴ ETFEチューブ10m巻

                          コクゴ ETFEチューブ10m巻

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 潤工社 ニチアス ニッタ ニチアス コクゴ 中興化成工業 コクゴ トラスコ中山 千代田通商 日本ピスコ コクゴ
                            通常価格 3,530円 6,997円 47円 9,766円 647円 40,300円 28,266円 3,715円 7,290円 3,238円 8,109円 3,498円 13,066円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 ストレート ストレート - ストレート 関連部品 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 関連部品 ストレート
                            材質 ポリ塩化ビニル シリコンゴム - ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 スチレンエラストマー ウレタン クロロプレンゴム - ふっ素樹脂
                            透明(有色含む) - 透明(有色含む) - 透明(有色含む) - 乳白 半透明 - - - -
                            使用温度範囲(空気時)(℃) -10::60 -30::150 - -40::260 - 0::260 - - - -5::60 -5::60 - -
                            使用流体 水 / 空気 - 水 / 空気 - - - 水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油 / 熱媒体油 水 / 空気 / 薬品 空気 圧縮空気 - -

                            特殊耐寒チューブのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            各種弊害からの予防措置として
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            当社で製作販売している産業機械に付帯の加工パイプに対する保護管として他の部品との干渉から想定される各種弊害からの予防措置として利用しています。選定自体は得意先様がミスミウェブサイトに相応の商品があったのでと推奨され採択しました。実際の利用に際しても好評を頂けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-3
                            T-6
                            T-7
                            T-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最小曲げ半径
                            (mm)
                            外径 D
                            (φ)
                            内径 d
                            (φ)
                            外径【区分】 内径【区分】 長さ
                            (m)
                            最高使用圧力(環境温度23℃時)
                            (MPa)
                            トラスココード

                            3,924円

                            ( 4,316円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101863~6~3400.57816-3743

                            3,530円

                            ( 3,883円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103596~9~6200.23-

                            4,301円

                            ( 4,731円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1037117~15~7200.27-

                            4,502円

                            ( 4,952円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1040139~15~9150.23-

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました