(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJ-2531D30G
SKジェットホース SKジェットホース

SKジェットホース SJ-2531D30G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,899円
税込単価
16,389円

【特長】・中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース【用途】・家庭用給水用具...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    グリーン
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

型番

SJ-2531D30G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SJ-2531D30G の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質PVC、ポリエステル糸
構造糸入り二重管ホース
使用温度範囲0~60℃
耐寒性脆化温度-38℃
耐圧性下記の規格表に記載
SKジェットホース 50mドラム巻き外観図

▲50mドラム巻き

SKジェットホース 50mカセ巻き外観図

▲50mカセ巻き

規格表

SKジェットホース 規格表

※1 内径のみ表示

型番リスト

型番
サイズ(外径)(φ)
サイズ(内径)
長さ(m)
仕様
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-2531D30G

31
25
30
ドラム巻き
0.83
816-3726

1個

14,899( 16,389円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

カタログ

 

Loading...

SJ-2531D30Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKジェットホースの型番SJ-2531D30Gのページです。
型番SJ-2531D30Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKジェットホース

SKジェットホース

    農園芸ホース

    農園芸ホース

      SKネットホース

      SKネットホース

        スパーラホース

        スパーラホース

          SKソフトブレードホース

          SKソフトブレードホース

            SH農用ホース

            SH農用ホース

              散水用クリーミーホース

              散水用クリーミーホース

                KY サンフーズ

                KY サンフーズ

                  透明ホース(単層管チューブ)

                  透明ホース(単層管チューブ)

                    パワーホース

                    パワーホース

                      農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

                      農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

                        農・園芸用ホース 吸水管・余水管

                        農・園芸用ホース 吸水管・余水管

                          農・園芸用ホース ファミリー

                          農・園芸用ホース ファミリー

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 中部ビニール工業 中部ビニール工業 八興 三洋化成 三洋化成 十川産業 十川産業 十川産業
                            通常価格 9,929円 15,899円 11,447円 12,034円 1,961円 11,396円 1,381円 - 971円 10,848円 15,535円 21,124円 12,167円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油 水 / 薬品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 - - オレフィン系樹脂+スチレン系エラストマー PVC PVC 軟質ポリ塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::60 0::60 0::60 - -10::60 0::60 -5::60 -5::60 -5::60
                            グリーン ブラック - - クリアー ブラック ダークブルー ナチュラル クリアー グリーン 透明緑 透明緑

                            SKジェットホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SJ
                            SJ-15195D50G
                            SJ-1823D50G
                            SJ-2227D30G
                            SJ-2227K50G
                            SJ-2531K50G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(外径)
                            (φ)
                            サイズ(内径) 長さ
                            (m)
                            仕様 最高使用圧力(環境温度23℃時)
                            (MPa)
                            トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -1550ドラム巻き1.2-

                            15,899円

                            ( 17,489円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            231850ドラム巻き0.93816-3723

                            9,929円

                            ( 10,922円 )
                            1個 -

                            3日目

                            272230ドラム巻き0.90816-3724

                            14,565円

                            ( 16,022円 )
                            1個 -

                            5日目

                            272250カセ巻き0.90816-3725

                            20,899円

                            ( 22,989円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            312550カセ巻き0.83816-3727

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました