(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアブルーホース

クリアブルーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,889円
税込単価
10,878円

【特長】・流体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホースになります。

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブルー
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    0.83
  • 入数(本):
    1

型番

CB-15195D50B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

クリアブルーホース 仕様01
  • 材質:PVC、ポリエステル糸
  • 用途:家庭用給水用具、家庭用散水用具として

品質

  • 構造:糸入り二重管ホース
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • 耐寒性:脆化温度-34℃
  • 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

規格表

クリアブルーホース 規格表01

※1 内径のみ表示

型番リスト

型番
長さ(m)
仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-15195D50B

50
ドラム巻き
816-3616

1個

9,889( 10,878円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・流体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホースになります。

カタログ

 

Loading...

CB-15195D50Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアブルーホースの型番CB-15195D50Bのページです。
型番CB-15195D50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアブルーホース

クリアブルーホース

    汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

    汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

      ハイポリマーメッシュホース

      ハイポリマーメッシュホース

        ソフトウレタンブレードホース

        ソフトウレタンブレードホース

          汎用樹脂ホース スーパーエアホース

          汎用樹脂ホース スーパーエアホース

            汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

            汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

              散水用クリーミーホース

              散水用クリーミーホース

                ホワイトネットホース

                ホワイトネットホース

                  汎用樹脂ホース 透明カラーホース

                  汎用樹脂ホース 透明カラーホース

                    農業用耐圧ホース

                    農業用耐圧ホース

                      園芸用耐圧ホース

                      園芸用耐圧ホース

                        透明ホース(単層管チューブ)

                        透明ホース(単層管チューブ)

                          送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

                          送排気用ゴムホース コンプレッサーホース

                            メーカー 三洋化成 ミスミ 三洋化成 トラスコ中山 SHINSUNG(シンサン) SHINSUNG(シンサン) 中部ビニール工業 三洋化成 SHINSUNG(シンサン) 中部ビニール工業 中部ビニール工業 三洋化成 弘進ゴム
                            通常価格 9,889円 - 14,899円 36,782円 37,390円 9,804円 1,381円 10,814円 3,434円 11,465円 12,906円 971円 36,612円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            使用流体/用途 水 / 空気 空気 水 / 薬品 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 空気 / 油(鉱油) 水 / 食品 水 / 食品 / 油(鉱油) 水 / 食品 水 / 食品 空気
                            金具取付 なし ホース単体のみ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 軟質塩化ビニール PVC+ポリエステル糸 ポリウレタン樹脂 オレフィン系樹脂 オレフィン系樹脂 - PVC+ポリエステル糸 オレフィン系樹脂 - - PVC ゴム
                            使用温度範囲(℃) 0::60 -5::60 0::60 - - - 0::60 0::60 - 0::60 0::60 -10::60 -
                            ブルー ライトグレー グリーン オレンジ 深緑 透明 ダークブルー - 透明 ブラック グリーン クリアー

                            クリアブルーホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました