(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CG-1520L15G
クリアグリーンホース クリアグリーンホース

クリアグリーンホース CG-1520L15G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,989円
税込単価
3,288円

【特長】・流体が見えるライトグリーンカラーの耐圧ホース・構造/糸入り二重管ホー...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    グリーン
  • サイズ(外径)(φ):
    20
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    1.1
  • 入数(本):
    1

型番

CG-1520L15G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CG-1520L15G の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質:PVC、ポリエステル糸

クリアグリーンホース 10mカット品外観図

▲10mカット品

クリアグリーンホース 50mドラム巻き外観図

▲50mドラム巻き

規格表

クリアグリーンホース 規格表

型番リスト

型番
長さ(m)
仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CG-1520L15G

15
カット
-

1個

2,989( 3,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体が見えるライトグリーンカラーの耐圧ホース
・構造/糸入り二重管ホース
・耐寒性/脆化温度-44℃
・食品衛生法(厚生省告示20号)適合
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

カタログ

 

Loading...

CG-1520L15Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアグリーンホースの型番CG-1520L15Gのページです。
型番CG-1520L15Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアグリーンホース

クリアグリーンホース

    抗菌クリアーホース

    抗菌クリアーホース

      SKジェットホース

      SKジェットホース

        スパーラホース

        スパーラホース

          ガゼットホース

          ガゼットホース

            エクセルホース

            エクセルホース

              さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

              さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

                農園芸ホース

                農園芸ホース

                  ハイパワーホース

                  ハイパワーホース

                    グラウンドエス

                    グラウンドエス

                      透明ホース(単層管チューブ)

                      透明ホース(単層管チューブ)

                        ソフトウレタンブレードホース

                        ソフトウレタンブレードホース

                          シャワーホース

                          シャワーホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 トラスコ中山 三洋化成
                            通常価格 2,989円 9,889円 9,929円 12,034円 11,399円 11,636円 14,899円 15,899円 18,762円 19,899円 971円 36,782円 14,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 空気
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC PVC TPVC PVC ポリウレタン樹脂 PVC+ポリエステル糸
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::90 -10::60 - 0::60
                            グリーン グリーン グリーン - - - - ブラック レッド ブルー クリアー オレンジ ホワイト

                            クリアグリーンホースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            蛇口に付けるホース
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/21
                            蛇口から水を出すためにホースを購入しましたが、問題なく使うことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CG-1520D50G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            仕様 トラスココード

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50ドラム巻き816-3617

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました