(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトネットホース

ホワイトネットホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,814円 ~ 14,899円
税込価格
11,895円 ~ 16,389円

【特長】・豊富なカラーをそろえた中白タイプの耐圧ホース【用途】・家庭用給水用具...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • サイズ(外径)(φ):
    20
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    50
  • 仕様:
    ドラム巻き
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    1.2
  • 入数(本):
    1

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

型番長さサイズ
(mm)
最高使用圧力JANコード1梱入数
(本)
ケースサイズ
(cm)
C/S重量
(kg)
環境温度23℃時環境温度60℃時
WN-1520D 50G50mドラム15×20グリーン1.2MPa0.97MPa4973692111612342.5×42.5×6429.2
WN-1520D 50B50mドラム15×20ブルー1.2MPa0.97MPa4973692111605342.5×42.5×6429.2
WN-1520D 50P50mドラム15×20ピンク1.2MPa0.97MPa4973692111629342.5×42.5×6429.2
WN-1520D 50Y50mドラム15×20イエロー1.2MPa0.97MPa4973692111643342.5×42.5×6429.2
WN-1520D 50W50mドラム15×20ホワイト1.2MPa0.97MPa4973692111636342.5×42.5×6429.2

使用方法・使用事例

  • 用途:家庭用給水用具、家庭用散水用具

商品特長詳細

  • 材質:PVC、ポリエステル糸
  • 構造:糸入り二重管ホース
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • 耐寒性:脆化温度-41℃
  • 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[青] ブルー
816-3785

1個

10,814( 11,895円 )

3日目

グリーン
816-3786

1個

14,899( 16,389円 )

3日目

ピンク
816-3787

1個

10,814( 11,895円 )

3日目

イエロー
816-3789

1個

14,899( 16,389円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なカラーをそろえた中白タイプの耐圧ホース
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトネットホース

ホワイトネットホース

    抗菌クリアーホース

    抗菌クリアーホース

      サンカラーホース

      サンカラーホース

        スパーラホース

        スパーラホース

          クリアグリーンホース

          クリアグリーンホース

            ガゼットホース

            ガゼットホース

              エクセルホース

              エクセルホース

                SKジェットホース

                SKジェットホース

                  さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

                  さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

                    農園芸ホース

                    農園芸ホース

                      クリアブルーホース

                      クリアブルーホース

                        グラアスホース

                        グラアスホース

                          グラウンドエス

                          グラウンドエス

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成
                            通常価格 10,814円 9,889円 10,134円 12,034円 2,989円 11,399円 11,636円 9,929円 11,715円 15,899円 9,889円 9,184円 19,899円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   5日目   5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC TPVC
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::90
                            サイズ(外径)(φ) 20 - 20 20 20 20 20 - 20 - - - -

                            ホワイトネットホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました