(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SN-2531D25G
SKネットホース SKネットホース

SKネットホース SN-2531D25G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,447円
税込単価
12,592円

【特長】・中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース・...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

型番

SN-2531D25G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SN-2531D25G の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質PVC、ポリエステル糸
構造糸入り二重管ホース
使用温度範囲0~60℃
耐寒性脆化温度-50℃
耐圧性下記の規格表に記載

食品衛生法(厚生省告示178号)適合

SKネットホース 50mドラム巻き(グリーン)外観図

▲50mドラム巻き(グリーン)

SKネットホース 50mカセ巻き外観図

▲50mカセ巻き

規格表

SKネットホース 規格表

型番リスト

型番
サイズ(外径)(φ)
サイズ(内径)
長さ(m)
仕様
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-2531D25G

グリーン
31
25
25
ドラム巻き
0.70
-

1個

11,447( 12,592円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース
・構造/糸入り二重管ホース
・食品衛生法(厚生省告示178号)適合
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

カタログ

 

Loading...

SN-2531D25Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKネットホースの型番SN-2531D25Gのページです。
型番SN-2531D25Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKネットホース

SKネットホース

    クリアグリーンホース

    クリアグリーンホース

      SKジェットホース

      SKジェットホース

        散水用スーパーグットホース

        散水用スーパーグットホース

          農園芸ホース

          農園芸ホース

            透明ホース(単層管チューブ)

            透明ホース(単層管チューブ)

              散水用カラーホース

              散水用カラーホース

                高性能ホース

                高性能ホース

                  スパーラホース

                  スパーラホース

                    パワーホース

                    パワーホース

                      透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

                      透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

                        園芸用耐圧ホース

                        園芸用耐圧ホース

                          散水用クリーミーホース

                          散水用クリーミーホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 中部ビニール工業 三洋化成 三洋化成 中部ビニール工業 トラスコ中山 三洋化成 三洋化成 トラスコ中山 中部ビニール工業 中部ビニール工業
                            通常価格 11,447円 2,989円 9,929円 2,057円 15,899円 971円 634円 10,683円 12,034円 10,848円 1,248円 12,906円 1,381円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 - PVC PVC - ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り PVC PVC 塩化ビニール樹脂(PVC) - -
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::60 0::60 - 0::60 0::60 - 0::60 0::60
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SN-1520D50B
                            SN-1520D50G
                            SN-1824D50G
                            SN-2531K50G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(外径)
                            (φ)
                            サイズ(内径) 長さ
                            (m)
                            仕様 最高使用圧力(環境温度23℃時)
                            (MPa)
                            トラスココード

                            12,899円

                            ( 14,189円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [青] ブルー201550ドラム巻き1.0816-3731

                            11,558円

                            ( 12,714円 )
                            1個 -

                            3日目

                            グリーン201550ドラム巻き1.0816-3732

                            18,899円

                            ( 20,789円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グリーン241850ドラム巻き0.90816-3733

                            24,899円

                            ( 27,389円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グリーン312550カセ巻き0.70816-3734

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました