(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガゼットホース

ガゼットホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,399円
税込単価
12,539円

【特長】・特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします【...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • サイズ(外径)(φ):
    20
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    0.70
  • 入数(本):
    1

型番

GA-1520D50B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質PVC、ポリエステル糸
構造糸入り二重管ホース
使用温度範囲0~60℃
耐寒性脆化温度-41℃
耐圧性下記の規格表に記載

食品衛生法(厚生省告示20号)適合

ガゼットホース 外観図

▲50mドラム巻き(ブルー)

規格表

ガゼットホース 規格表

使用例

用途:家庭用給水用具、家庭用散水用具として

型番リスト

型番
長さ(m)
仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA-1520D50B

[青] ブルー
50
ドラム巻き
816-3641

1個

11,399( 12,539円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

カタログ

 

Loading...

GA-1520D50Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガゼットホースの型番GA-1520D50Bのページです。
型番GA-1520D50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガゼットホース

ガゼットホース

    SKジェットホース

    SKジェットホース

      農園芸ホース

      農園芸ホース

        さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

        さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

          クリアブルーホース

          クリアブルーホース

            スパーラホース

            スパーラホース

              サンカラーホース

              サンカラーホース

                クリアグリーンホース

                クリアグリーンホース

                  グラウンドエス

                  グラウンドエス

                    グラアスホース

                    グラアスホース

                      ホワイトネットホース

                      ホワイトネットホース

                        抗菌クリアーホース

                        抗菌クリアーホース

                          エクセルホース

                          エクセルホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成
                            通常価格 11,399円 9,929円 15,899円 11,715円 9,889円 12,034円 10,134円 2,989円 19,899円 9,184円 10,814円 9,889円 11,636円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   3日目   3日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC PVC+ポリエステル糸 TPVC PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::90 0::60 0::60 0::60 0::60
                            サイズ(外径)(φ) 20 - - 20 - 20 20 20 - - 20 - 20

                            ガゼットホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました