(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイダーホース

スパイダーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,291円
税込価格
11,320円

【特長】・表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現・構造/糸入り...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • サイズ(外径)(φ):
    20
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    1.4
  • 入数(本):
    1

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番長さサイズ
(mm)
最高使用圧力材質品質
環境温度23℃時環境温度60℃時
SD-1520D 50G50mドラム15×20グリーン1.4MPa0.87MPaPVC、
ポリエステル糸
・構造/糸入り二重管ホース
・使用温度範囲/0~60℃
・耐寒性/脆化温度-37℃
・食品衛生法(厚生省告示20号)適合
SD-1520D 50Y50mドラム15×20イエロー1.4MPa0.87MPa

型番リスト

型番
長さ(m)
仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
50
ドラム巻き
816-3710

1個

10,291( 11,320円 )

3日目

イエロー
50
ドラム巻き
816-3711

1個

10,291( 11,320円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現
・構造/糸入り二重管ホース
・使用温度範囲/0~60℃
・耐寒性/脆化温度-37℃
・食品衛生法(厚生省告示20号)適合
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイダーホース

スパイダーホース

    抗菌クリアーホース

    抗菌クリアーホース

      ハイポリマー

      ハイポリマー

        グラウンドエス

        グラウンドエス

          耐熱用ゴムホース 食品スチームホース

          耐熱用ゴムホース 食品スチームホース

            クリアグリーンホース

            クリアグリーンホース

              エアーダクトホース

              エアーダクトホース

                高性能ホース

                高性能ホース

                  カラ-ホ-ス

                  カラ-ホ-ス

                    スプリングホ-ス

                    スプリングホ-ス

                      ハイポリマーメッシュホース

                      ハイポリマーメッシュホース

                        パワーホース

                        パワーホース

                          TSIS2型 トヨシリコーンS2ホース

                          TSIS2型 トヨシリコーンS2ホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 プラス・テク 三洋化成 弘進ゴム 三洋化成 プラス・テク トラスコ中山 プラス・テク プラス・テク 三洋化成 三洋化成 トヨックス
                            通常価格 10,291円 9,889円 11,359円 19,899円 163,300円 2,989円 38,723円 10,683円 10,114円 10,654円 14,899円 10,848円 20,671円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 蒸気 粉体 / Air - 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) / 蒸気
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC TPVC ゴム PVC+ポリエステル糸 PVC ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り PVC PVC PVC+ポリエステル糸 PVC シリコーンゴム
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 -20::60 -10::90 - 0::60 -20::60 - -20::60 -5::60 0::60 0::60 -30::150
                            サイズ(外径)(φ) 20 - - - - 20 - 20 - - 20 - -

                            スパイダーホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました