(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,715円
税込単価
12,887円

表面がサラッとしてベトつかない。特殊表面処理を施した耐圧防藻ホースです。

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • サイズ(外径)(φ):
    20
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    50
  • 仕様:
    ドラム巻き
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    0.85
  • 入数(本):
    1

型番

SS-1520D50G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース 仕様01
  • 材質:PVC、ポリエステル糸
  • 用途:家庭用給水用具、家庭用散水用具として

品質

  • 構造:糸入り二重管ホース
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • 耐寒性:脆化温度-39℃
  • 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

規格表

さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース 規格表01

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-1520D50G

グリーン
816-3738

1個

11,715( 12,887円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面がサラッとしてベトつかない。特殊表面処理を施した耐圧防藻ホースです。

カタログ

 

Loading...

SS-1520D50Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホースの型番SS-1520D50Gのページです。
型番SS-1520D50Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

    ガゼットホース

    ガゼットホース

      農園芸ホース

      農園芸ホース

        サンカラーホース

        サンカラーホース

          SKジェットホース

          SKジェットホース

            スパーラホース

            スパーラホース

              クリアブルーホース

              クリアブルーホース

                グラウンドエス

                グラウンドエス

                  グラアスホース

                  グラアスホース

                    クリアグリーンホース

                    クリアグリーンホース

                      ホワイトネットホース

                      ホワイトネットホース

                        エクセルホース

                        エクセルホース

                          抗菌クリアーホース

                          抗菌クリアーホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成
                            通常価格 11,715円 11,399円 15,899円 10,134円 9,929円 12,034円 9,889円 19,899円 9,184円 2,989円 10,814円 11,636円 9,889円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   5日目   3日目~   3日目   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 TPVC PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::90 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            サイズ(外径)(φ) 20 20 - 20 - 20 - - - 20 20 20 -

                            さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS-1520D50BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ブラウン816-3737

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました