(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイポリマーメッシュホース

ハイポリマーメッシュホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,899円
税込単価
16,389円

【特長】・高重合素材を使用・今までにない弾力を実現した耐圧防藻ホース【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC+ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    グリーン
  • サイズ(外径)(φ):
    20
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    1.1
  • 入数(本):
    1

型番

HM-1520D50G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さサイズ
(mm)
最高使用圧力材質品質
環境温度23℃時環境温度60℃時
HM-1520D 50G50mドラム15×20グリーン1.1MPa0.57MPaPVC、
ポリエステル糸
・構造/糸入り三重管ホース
・使用温度範囲/0~60℃
・耐寒性/脆化温度-51℃
・食品衛生法(厚生省告示20号)適合

型番リスト

型番
長さ(m)
仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-1520D50G

50
ドラム巻き
816-3661

1個

14,899( 16,389円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高重合素材を使用
・今までにない弾力を実現した耐圧防藻ホース
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

カタログ

 

Loading...

HM-1520D50Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイポリマーメッシュホースの型番HM-1520D50Gのページです。
型番HM-1520D50Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイポリマーメッシュホース

ハイポリマーメッシュホース

    ソフトウレタンブレードホース

    ソフトウレタンブレードホース

      透明ホース(単層管チューブ)

      透明ホース(単層管チューブ)

        SKネットホース

        SKネットホース

          シャワーホース

          シャワーホース

            グラウンドエス

            グラウンドエス

              スパーラホース

              スパーラホース

                ハイパワーホース

                ハイパワーホース

                  クリアブルーホース

                  クリアブルーホース

                    農園芸ホース

                    農園芸ホース

                      透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

                      透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

                        クリアグリーンホース

                        クリアグリーンホース

                          さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

                          さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

                            メーカー 三洋化成 トラスコ中山 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 トラスコ中山 三洋化成 三洋化成
                            通常価格 14,899円 36,782円 971円 11,447円 14,899円 19,899円 12,034円 18,762円 9,889円 15,899円 1,248円 2,989円 11,715円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 空気 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC+ポリエステル糸 ポリウレタン樹脂 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 TPVC PVC PVC PVC+ポリエステル糸 PVC 塩化ビニール樹脂(PVC) PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸
                            使用温度範囲(℃) 0::60 - -10::60 0::60 0::60 -10::90 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60
                            グリーン オレンジ クリアー - ホワイト ブルー - レッド ブルー ブラック クリア グリーン -

                            ハイポリマーメッシュホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました