(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NE-1824D50BK
農園芸ホース ノウエンゲイホース

農園芸ホース NE-1824D50BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,899円
税込単価
19,689円

【特長】・黒色ホースで紫外線をカット・藻の発生を防ぐ耐寒ホース【用途】・家庭用...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブラック
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    50
  • 入数(本):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NE-1824D50BK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NE-1824D50BK の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質PVC
構造単層管チューブ
使用温度範囲0~60℃
耐寒性脆化温度-50℃
耐圧性圧力のかかる用途には適しておりません

食品衛生法(厚生省告示20号)適合

農園芸ホース 50mドラム巻き外観図

▲50mドラム巻き

農園芸ホース 50mカセ巻き外観図

▲50mカセ巻き

規格表

農園芸ホース 規格表

型番リスト

型番
サイズ(外径)(φ)
サイズ(内径)
仕様
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE-1824D50BK

24
18
ドラム巻き
0.18
816-3681

1個

17,899( 19,689円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒色ホースで紫外線をカット
・藻の発生を防ぐ耐寒ホース
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

NE-1824D50BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農園芸ホースの型番NE-1824D50BKのページです。
型番NE-1824D50BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

農園芸ホース

農園芸ホース

    SKジェットホース

    SKジェットホース

      スパーラホース

      スパーラホース

        SKネットホース

        SKネットホース

          農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

          農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

            エクセルホース

            エクセルホース

              散水用クリーミーホース

              散水用クリーミーホース

                ハイパワーホース

                ハイパワーホース

                  散水用スーパーグットホース

                  散水用スーパーグットホース

                    農業用耐圧ホース

                    農業用耐圧ホース

                      パワーホース

                      パワーホース

                        透明ホース(単層管チューブ)

                        透明ホース(単層管チューブ)

                          園芸用耐圧ホース

                          園芸用耐圧ホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 十川産業 三洋化成 中部ビニール工業 三洋化成 中部ビニール工業 中部ビニール工業 三洋化成 三洋化成 中部ビニール工業
                            通常価格 15,899円 9,929円 12,034円 11,447円 14,954円 11,636円 1,381円 18,762円 2,057円 11,465円 10,848円 971円 12,906円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 軟質ポリ塩化ビニール PVC - PVC - - PVC PVC -
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 -5::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::60 0::60
                            ブラック グリーン - - - ダークブルー レッド ブルー ブラック グリーン クリアー グリーン

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NE
                            NE-1520D50BK
                            NE-2531K50BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(外径)
                            (φ)
                            サイズ(内径) 仕様 最高使用圧力(環境温度23℃時)
                            (MPa)
                            トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            15,899円

                            ( 17,489円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2015ドラム巻き0.20816-3680

                            19,236円

                            ( 21,160円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3125カセ巻き0.13816-3682

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました