(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンカラーホース

サンカラーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,134円
税込単価
11,147円

【特長】・鮮やかなブルーカラーの耐寒ホース・室内での送水用に最適【用途】・家庭...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブルー
  • サイズ(外径)(φ):
    20
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    0.21
  • 入数(本):
    1

型番

SC-15D50B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さサイズ(mm)最高使用圧力
(環境温度23℃時)
材質品質
SC-15D 50B50mドラム15×20ブルー0.21MPaPVC・構造/二層管チューブ
・使用温度範囲/0~60℃
・耐寒性/脆化温度-40℃
・耐圧性/圧力のかかる用途には適しておりません
・食品衛生法(厚生省告示178号)適合

型番リスト

型番
長さ(m)
仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-15D50B

50
ドラム巻き
816-3708

1個

10,134( 11,147円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかなブルーカラーの耐寒ホース
・室内での送水用に最適
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

カタログ

 

Loading...

SC-15D50Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンカラーホースの型番SC-15D50Bのページです。
型番SC-15D50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンカラーホース

サンカラーホース

    さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

    さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

      スパーラホース

      スパーラホース

        グラアスホース

        グラアスホース

          ガゼットホース

          ガゼットホース

            クリアブルーホース

            クリアブルーホース

              SKジェットホース

              SKジェットホース

                農園芸ホース

                農園芸ホース

                  グラウンドエス

                  グラウンドエス

                    クリアグリーンホース

                    クリアグリーンホース

                      ホワイトネットホース

                      ホワイトネットホース

                        エクセルホース

                        エクセルホース

                          抗菌クリアーホース

                          抗菌クリアーホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成
                            通常価格 10,134円 11,715円 12,034円 9,184円 11,399円 9,889円 9,929円 15,899円 19,899円 2,989円 10,814円 11,636円 9,889円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC TPVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::90 0::60 0::60 0::60 0::60
                            ブルー - - パステルブルー - ブルー グリーン ブラック ブルー グリーン - - グリーン

                            サンカラーホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました