(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GR-1823D50B
グラアスホース グラアスホース

グラアスホース GR-1823D50B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,450円
税込単価
11,495円

【特長】・明るいパステルカラーの耐寒ホース・室内での送水用に最適【用途】・家庭...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    パステルブルー
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

型番

GR-1823D50B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GR-1823D50B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質PVC
構造二層管チューブ
使用温度範囲0~60℃
耐寒性脆化温度-40℃
耐圧性圧力のかかる用途には適しておりません

食品衛生法(厚生省告示20号)適合

グラアスホース 外観図

▲50mドラム巻き

規格表

グラアスホース 規格表

使用例

用途:家庭用給水用具、家庭用散水用具として

型番リスト

型番
サイズ(外径)(φ)
サイズ(内径)
長さ(m)
仕様
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR-1823D50B

23
18
50
ドラム巻き
0.13
816-3651

1個

10,450( 11,495円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るいパステルカラーの耐寒ホース
・室内での送水用に最適
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

カタログ

 

Loading...

GR-1823D50Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラアスホースの型番GR-1823D50Bのページです。
型番GR-1823D50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラアスホース

グラアスホース

    サンカラーホース

    サンカラーホース

      耐熱用ゴムホース 食品スチームホース

      耐熱用ゴムホース 食品スチームホース

        KY サンフーズ

        KY サンフーズ

          SH農用ホース

          SH農用ホース

            食品ホース サンフーズ

            食品ホース サンフーズ

              耐油用ホース DS-2型 耐油用

              耐油用ホース DS-2型 耐油用

                食品用ホース シリコーンホース

                食品用ホース シリコーンホース

                  耐油ゴムホース

                  耐油ゴムホース

                    SKジェットホース

                    SKジェットホース

                      ハイネットホース

                      ハイネットホース

                        散水用クリーミーホース

                        散水用クリーミーホース

                          農・園芸用ホース 吸水管・余水管

                          農・園芸用ホース 吸水管・余水管

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 弘進ゴム 八興 中部ビニール工業 八興 クラレプラスチックス 十川産業 八興 三洋化成 タイガースポリマー 中部ビニール工業 十川産業
                            通常価格 9,184円 10,134円 163,300円 - 11,396円 - - 10,641円 3,677円 9,929円 - 1,381円 21,124円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            使用流体/用途 蒸気 水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油 水 / 食品 水 / 食品 油(鉱油) 水 / 薬品 / 食品 水 / 薬品 / 粉体 / 空気 水 / 食品 水 / 薬品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC PVC ゴム オレフィン系樹脂+スチレン系エラストマー - 軟質塩化ビニル樹脂 軟質PVC+硬質PVC シリコーン 耐油性NBR配合ゴム PVC+ポリエステル糸 軟質PVC+強力テトロン糸 - 軟質ポリ塩化ビニール
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 - - 0::60 - - -30::150 -30::100 0::60 -10::70 0::60 -5::60
                            パステルブルー ブルー 黄色 ナチュラル ブラック ナチュラル 乳白 ブラック グリーン 透明 ダークブルー

                            グラアスホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GR-1520D50B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(外径)
                            (φ)
                            サイズ(内径) 長さ
                            (m)
                            仕様 最高使用圧力(環境温度23℃時)
                            (MPa)
                            トラスココード

                            9,184円

                            ( 10,102円 )
                            1個 -

                            5日目

                            201550ドラム巻き0.17816-3650

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました