(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパーラホース

スパーラホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,034円 ~ 12,899円
税込価格
13,237円 ~ 14,189円

表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。【用途】・家...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • サイズ(外径)(φ):
    20
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    50
  • 仕様:
    ドラム巻き
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    0.19
  • 入数(本):
    1

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

材質PVC
構造単層管チューブ
使用温度範囲0~60℃
耐寒性脆化温度-52℃
耐圧性圧力のかかる用途には適しておりません

食品衛生法(厚生省告示20号)適合

スパーラホース 50mドラム巻き(ブルー)外観図

▲50mドラム巻き(ブルー)

スパーラホース 50mドラム巻き(レッド)外観図

▲50mドラム巻き(レッド)

規格表

スパーラホース 規格表

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[青] ブルー
816-3735

1個

12,899( 14,189円 )

3日目

レッド
816-3736

1個

12,034( 13,237円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパーラホース

スパーラホース

    クリアブルーホース

    クリアブルーホース

      ガゼットホース

      ガゼットホース

        サンカラーホース

        サンカラーホース

          さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

          さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

            クリアグリーンホース

            クリアグリーンホース

              SKジェットホース

              SKジェットホース

                グラアスホース

                グラアスホース

                  農園芸ホース

                  農園芸ホース

                    ホワイトネットホース

                    ホワイトネットホース

                      グラウンドエス

                      グラウンドエス

                        エクセルホース

                        エクセルホース

                          抗菌クリアーホース

                          抗菌クリアーホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成
                            通常価格 12,034円 9,889円 11,399円 10,134円 11,715円 2,989円 9,929円 9,184円 15,899円 10,814円 19,899円 11,636円 9,889円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   3日目~   3日目   5日目   3日目   3日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC PVC+ポリエステル糸 TPVC PVC PVC+ポリエステル糸
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::90 0::60 0::60
                            サイズ(外径)(φ) 20 - 20 20 20 20 - - - 20 - 20 -

                            スパーラホースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ガーデンホースとして
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/15
                            外で使用していると ホースがねちゃねちゃになってしまいますが
                            これは そうならないと書いてあったので購入しました。
                            とても柔らかくさらさらしているのでいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました