(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ES-1520D50Y
エクセルホース エクセルホース

エクセルホース ES-1520D50Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,636円
税込単価
12,800円

【特長】・良質素材でソフトな感触を実現・高級パールカラーが自慢の耐寒ホース【用...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • サイズ(外径)(φ):
    20
  • サイズ(内径):
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    50
  • 仕様:
    ドラム巻き
  • 最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa):
    0.20
  • 入数(本):
    1

型番

ES-1520D50Y 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ES-1520D50Y の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-1520D50Y

イエロー
816-3635

1個

11,636( 12,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質素材でソフトな感触を実現
・高級パールカラーが自慢の耐寒ホース
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

Loading...

ES-1520D50Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクセルホースの型番ES-1520D50Yのページです。
型番ES-1520D50Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクセルホース

エクセルホース

    抗菌クリアーホース

    抗菌クリアーホース

      クリアグリーンホース

      クリアグリーンホース

        ハイパワーホース

        ハイパワーホース

          SKジェットホース

          SKジェットホース

            ホワイトネットホース

            ホワイトネットホース

              サンカラーホース

              サンカラーホース

                スパーラホース

                スパーラホース

                  グラアスホース

                  グラアスホース

                    さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

                    さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース

                      グラウンドエス

                      グラウンドエス

                        ガゼットホース

                        ガゼットホース

                          農園芸ホース

                          農園芸ホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成
                            通常価格 11,636円 9,889円 2,989円 18,762円 9,929円 10,814円 10,134円 12,034円 9,184円 11,715円 19,899円 11,399円 15,899円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   5日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目~  
                            使用流体/用途 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC+ポリエステル糸 PVC PVC PVC PVC+ポリエステル糸 TPVC PVC+ポリエステル糸 PVC
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -10::90 0::60 0::60
                            サイズ(外径)(φ) 20 - 20 - - 20 20 20 - 20 - 20 -

                            エクセルホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ES-1520D50B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            11,636円

                            ( 12,800円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [青] ブルー816-3634

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました