(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーラホース

パワーラホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,189円 ~ 11,321円
税込価格
1,308円 ~ 12,453円

【特長】・さわやかなクリアブルーカラー・スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきに...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブルー
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

材質PVC
構造単層管チューブ
使用温度範囲0~60℃
耐寒性脆化温度-44℃
耐圧性圧力のかかる用途には適しておりません

食品衛生法(厚生省告示20号)適合

パワーラホース 10mカット品外観図

▲10mカット品

パワーラホース 50mドラム巻き外観図

▲50mドラム巻き

規格表

パワーラホース 規格表

使用例

用途:家庭用給水用具、家庭用散水用具として

型番リスト

型番
サイズ(外径)(φ)
サイズ(内径)
長さ(m)
仕様
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
15
50
ドラム巻き
0.23
816-3683

1個

9,738( 10,712円 )

3日目

20
15
5
カット
0.23
-

1個

1,189( 1,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
18
50
ドラム巻き
0.17
816-3684

1個

11,321( 12,453円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さわやかなクリアブルーカラー
・スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーラホース

パワーラホース

    ツインネットホース

    ツインネットホース

      スーパーソフトホース

      スーパーソフトホース

        散水用ソフトブレードホース

        散水用ソフトブレードホース

          ハイカラーホース

          ハイカラーホース

            汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

            汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

              ソフトブレードホース

              ソフトブレードホース

                チューブNAシリーズ

                チューブNAシリーズ

                  農園芸ホース

                  農園芸ホース

                    SHラバー(SR)ホース

                    SHラバー(SR)ホース

                      エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)

                      エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)

                        エアホース(ワンタッチカップリング付)

                        エアホース(ワンタッチカップリング付)

                          SHハイグリーンホース

                          SHハイグリーンホース

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 中部ビニール工業 中部ビニール工業 ミスミ 中部ビニール工業 CDC 三洋化成 中部ビニール工業 十川産業 トラスコ中山 中部ビニール工業
                            通常価格 1,189円 8,866円 9,105円 1,354円 9,112円 - 11,044円 35,514円 15,899円 17,975円 20,538円 3,877円 10,617円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 空気 水 / 食品 空気 水 / 食品 - - 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし ホース単体のみ なし なし なし なし - - なし
                            ホース材質 PVC PVC+ポリエステル糸 PVC - - 軟質塩化ビニール - ナイロン PVC - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0::60 - - 0::60 0::60 -5::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - - 0::60
                            ブルー ブルー グリーン - ブルー ライトグレー - - ブラック ブラック - - グリーン

                            パワーラホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました