(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーホース

パワーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,848円 ~ 39,266円
税込価格
11,933円 ~ 43,193円

【特長】・ねじれ・折れグセがつきにくい・構造/単層管チューブ・耐寒性:脆化温度...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    グリーン
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

型番長さサイズ
(mm)
最高使用圧力
(環境温度23℃時)
JANコード1梱入数
(本)
ケースサイズ
(cm)
C/S重量
(kg)
PW-1520L 5G5mカット15×20グリーン0.13MPa49736921018352033×64×4418.9
PW-1520L 10G10mカット15×20グリーン0.13MPa49736921018591033×64×4418.8
PW-1520L 15G15mカット15×20グリーン0.13MPa4973692101866832×62×5522.5
PW-1520L 20G20mカット15×20グリーン0.13MPa4973692101873835×69×5129.7
PW-1520L 30G30mカット15×20グリーン0.13MPa4973692101897437×73×3222.5
PW-1520D 50G50mドラム15×20グリーン0.13MPa4973692101019343×43×6528.9
PW-1824D 50G50mドラム18×24グリーン0.20MPa4973692101026246×46×4727.4
PW-2228D 30G30mドラム22×28グリーン0.17MPa4973692101088346×46×6529.8
PW-2531D 30G30mドラム25×31グリーン0.13MPa4973692101095348×48×7033.1
PW-3238D 30G30mドラム32×38グリーン0.10MPa4973692101101251×51×6627.6
PW-3846D 25G25mドラム38×46グリーン0.10MPa4973692101125257×57×6436.2
PW-2228K 50G50mカセ22×28グリーン0.17MPa49736921010333-45.9
PW-2531K 50G50mカセ25×31グリーン0.13MPa49736921010403-51.5
PW-3238K 50G50mカセ32×38グリーン0.10MPa49736921010572-42.8
PW-3846K 50G50mカセ38×46グリーン0.10MPa49736921010711-34.3

商品特長詳細

材質構造使用温度範囲耐寒性
PVC単層管チューブ0~60℃脆化温度-50℃

注意・禁止事項

圧力のかかる用途には適さない。
お湯を流す使用には適さない。
食品等を流す使用はお勧めしない。

型番リスト

型番
サイズ(外径)(φ)
サイズ(内径)
長さ(m)
仕様
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
15
50
ドラム巻き
0.20
-

1個

10,848( 11,933円 )

4日目

24
18
50
ドラム巻き
0.18
-

1個

14,854( 16,339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
22
30
ドラム巻き
0.17
816-3691

1個

11,257( 12,383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
22
50
カセ巻き
0.17
816-3692

1個

18,366( 20,203円 )

5日目

31
25
30
ドラム巻き
0.13
816-3693

1個

14,899( 16,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

31
25
50
カセ巻き
0.13
816-3694

1個

21,899( 24,089円 )

5日目

38
32
30
ドラム巻き
0.10
816-3695

1個

18,899( 20,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
32
50
カセ巻き
0.10
-

1個

25,648( 28,213円 )

5日目

46
38
25
ドラム巻き
0.10
816-3696

1個

24,899( 27,389円 )

3日目

46
38
50
カセ巻き
0.10
-

1個

39,266( 43,193円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれ・折れグセがつきにくい
・構造/単層管チューブ
・耐寒性:脆化温度-50℃
・食品衛生法(厚生省告示20号)適合
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーホース

パワーホース

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M

      SKソフトブレードホース

      SKソフトブレードホース

        αウレタンブレードホース(両端カップリング付)

        αウレタンブレードホース(両端カップリング付)

          αウレタンブレードホース

          αウレタンブレードホース

            耐油ゴムホース

            耐油ゴムホース

              スチームホース

              スチームホース

                ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M

                ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M

                  テトロンブレードホース

                  テトロンブレードホース

                    散水用SHハイグリーンホース

                    散水用SHハイグリーンホース

                      塗料ホース PHU/PHN/THU

                      塗料ホース PHU/PHN/THU

                        スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M

                        スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M

                          散水用スーパーグットホース

                          散水用スーパーグットホース

                            メーカー 三洋化成 八興 三洋化成 トラスコ中山 トラスコ中山 八興 八興 八興 中部ビニール工業 中部ビニール工業 アネスト岩田 八興 中部ビニール工業
                            通常価格 10,848円 13,899円 1,961円 3,270円 1,915円 3,677円 23,961円 8,347円 735円 788円 11,253円 24,088円 2,057円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            使用流体/用途 薬品 / 食品 / 油 / 溶剤 - 空気 蒸気 - 水 / 食品 水 / 食品 塗料 薬品 水 / 食品
                            金具取付 なし - なし - なし なし なし - なし なし なし - なし
                            ホース材質 PVC 4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー PVC+ポリエステル糸 - ポリウレタン 耐油性NBR配合ゴム 合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) - - - - 4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー -
                            使用温度範囲(℃) 0::60 -20::80 -10::60 - - -30::100 -20::120 - 0::60 0::60 - -20::80 0::60
                            グリーン クリヤーブルー クリアー - オレンジ ブラック ブラック - 透明 グリーン 乳白色 ブラック ブルー

                            パワーホースのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製造ラインで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/14
                            工場内で使用。  納期と価格がすぐにわかるので、便利に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました