(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリスタルホース WA型

クリスタルホース WA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

WA型は右巻きです。【特長】・直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有し...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

構造(断面図)

クリスタルホース WA型 構造(断面図)

規格表

呼径
(φ)
内径
(mm)
外径
(mm)
ピッチ(mm)許容圧力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
減圧変形温度
(-0.1MPa/
-760mmHg)
(℃)
許容曲げ
半径
(mm以上)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
3838.1±0.548.0 9.0 0.10[1.0]11013057020・50
5050.8±1.062.6 10.0 0.10[1.0]110180860
6563.5±1.077.0 14.0 0.10[1.0]1102201,20020・(50)
7576.2±1.092.0 15.0 0.10[1.0]1103001,560
9089.0±1.0107.0 16.0 0.10[1.0]1103802,070
100101.6±1.5120.5 16.5 0.10[1.0]1105702,620
125126.5±1.5148.0 22.0 0.10[1.0]1106003,95020
150152.0±1.5173.0 22.0 0.10[1.0]1109004,800
200205.0±1.5230.0 24.0 0.10[1.0]901,0007,90010

※WA型は右巻きです。

使用例

金具取付け例

クリスタルホース WA型 金具取付け例

型番リスト

型番
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼径
内径(φ)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130
48
38
38.1
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

180
62.6
50
50.8
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

220
77
65
63.5
1 ~ 50

1個

-( - )

15日目

300
92
75
76.2
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

380
107
90
89
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

570
120.5
100
101.6
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

600
148
125
126.5
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

900
173
150
152
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

1000
230
200
205
1 ~ 10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

WA型は右巻きです。
【特長】
・直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。
・硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
【用途】
・砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。
・焼却灰の回収用。
・米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリスタルホース WA型

クリスタルホース WA型

    耐摩耗用 新・耐熱耐摩ホース

    耐摩耗用 新・耐熱耐摩ホース

      耐油用ホース DS-2型 耐油用

      耐油用ホース DS-2型 耐油用

        ハイネットホース

        ハイネットホース

          耐摩耗用ホース TACヘラン新耐熱

          耐摩耗用ホース TACヘラン新耐熱

            SH農用ホース

            SH農用ホース

              静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り

              静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り

                耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                  タイパワーホース WS型

                  タイパワーホース WS型

                    土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホース

                    土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホース

                      農・園芸用ホース 吸水管・余水管

                      農・園芸用ホース 吸水管・余水管

                        クリスタルホース E型

                        クリスタルホース E型

                          静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

                          静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

                            メーカー タイガースポリマー カナフレックスコーポレーション クラレプラスチックス タイガースポリマー 東拓工業 中部ビニール工業 クラレプラスチックス 弘進ゴム タイガースポリマー 十川産業 十川産業 タイガースポリマー クラレプラスチックス
                            通常価格 - - - - - 11,396円 - 70,957円 - 4,694円 21,124円 - -
                            通常出荷日 5日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   5日目   4日目   4日目   5日目   5日目~  
                            使用流体/用途 粉体 / 食品 粉体(食品以外) / 食品 油(鉱油) 水 / 薬品 / 粉体 / 空気 水 / 粉体 / 食品 / セメント / 粒体 水 / 食品 粉体 / 粒体 蒸気 水 / 薬品 粉体 粉体 / 粒体
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 合成ゴム(EPDM)+オレフィン系樹脂 合成ゴム(EPDM)+鋼線+ポリプロピレン 軟質PVC+硬質PVC 軟質PVC+強力テトロン糸 EPDM+硬鋼+ポリプロピレン - 軟質PVC+硬質PVC ゴム 軟質PVC+硬質PVC ポリオレフィン 軟質ポリ塩化ビニール 軟質PVC+硬質PVC 軟質PVC+硬質PVC
                            使用温度範囲(℃) -20::80 -20::100 - -10::70 - 0::60 -10::50 - -10::50 -40::60 -5::60 -10::50 -10::50
                            ブラック 透明 ブラック 透明+白(補強部) ローズレッド ベージュ 透明 透明+白(補強部)

                            クリスタルホース WA型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました