(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイパワーホース WS型

タイパワーホース WS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

WS型は右巻きです。【特長】・WT型の耐圧タイプです。・補強コード入りなので耐...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    軟質PVC+硬質PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::50
  • 色:
    ローズレッド
  • カットサービス対応:
    あり
  • 許容圧力(20℃)(Mpa):
    0.5

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

構造(断面図)

タイパワーホース WS型 構造(断面図)

規格表

呼径
(φ)
内径
(mm)
外径
(mm)
ピッチ
(mm)
許容圧力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
減圧変形温度
(-0.1MPa/
-760mmHg)
(℃)
許容曲げ
半径
(mm以上)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
2525.4±0.534.4 8.0 0.50[5.1]7090 320 50
3231.8±0.542.0 9.0 0.50[5.1]70120 440 
3838.1±0.550.0 9.0 0.50[5.1]65150 630 20・50
5050.8±1.062.8 10.0 0.50[5.1]65200 860 
6563.5±1.078.0 14.3 0.50[5.1]60250 1,230 
7576.0±1.091.4 15.1 0.50[5.1]60350 1,520 
100101.6±1.5119.0 16.5 0.50[5.1]60500 2,350 
125127.0±1.5151.0 22.0 0.50[5.1]55600 3,885 20・(50)
150152.4
(-1.5~+2.0)
180.0 24.0 0.50[5.1]55750 5,130 
200203.0
(-1.5~+2.0)
235.0 28.0 0.50[5.1]501,200 7,950 10・20
250254.0
(-2.0~+3.0)
293.0 32.0 0.25[2.5]501,800 11,800 5
(300)304.8
(-2.0~+3.0)
350.0 34.0 0.25[2.5]452,100 19,000 
(350)355.6±3.0410.0 37.0 0.25[2.5]452,500 25,000 

許容圧力は金具およびバンドの取り付け方法により異なります。工事現場等での取り付けはご注意お願います。

使用例

タイパワーホース WS型 使用例

型番リスト

型番
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼径
内径(φ)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
34.4
25
25.4
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

120
42
32
31.8
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

150
50
38
38.1
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

200
62.8
50
50.8
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

250
78
65
63.5
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

350
91.4
75
76
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

500
119
100
101.6
1 ~ 50

1個

-( - )

5日目

600
151
125
127
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

750
180
150
152.4
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

1200
235
200
203
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

WS型は右巻きです。
【特長】
・WT型の耐圧タイプです。
・補強コード入りなので耐圧性に優れています。
・軽量で柔軟性に優れています。
・デリバリー、サクション用に適しています。
【用途】
・土木工事等の吸排水用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイパワーホース WS型

タイパワーホース WS型

    クリスタルホース WA型

    クリスタルホース WA型

      タイパワーホース WR型

      タイパワーホース WR型

        一般サクション・デリバリー用ホース ラインエース

        一般サクション・デリバリー用ホース ラインエース

          食品用ホース TAC SD-C

          食品用ホース TAC SD-C

            一般・ブレードホース V.S.カナラインA

            一般・ブレードホース V.S.カナラインA

              クリスタルホース F-3型

              クリスタルホース F-3型

                TAC SD-AS食品

                TAC SD-AS食品

                  Dタイプクリーナーホース

                  Dタイプクリーナーホース

                    TACヘランエース

                    TACヘランエース

                      一般・ブレードホース V.S.-A2型

                      一般・ブレードホース V.S.-A2型

                        一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                        一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                          TACクリーンS

                          TACクリーンS

                            メーカー タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー 東拓工業 東拓工業 カナフレックスコーポレーション タイガースポリマー 東拓工業 カナフレックスコーポレーション 東拓工業 カナフレックスコーポレーション 東拓工業 東拓工業
                            通常価格 - - - - - 1,803円 - - 4,082円 - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   6日目   6日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 40日目   4日目~   6日目~   5日目  
                            使用流体/用途 粉体 / 食品 水 / 食品 / 油 粉体 / 食品 空気 粉体 / 粒体
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 軟質PVC+硬質PVC 合成ゴム(EPDM)+オレフィン系樹脂 軟質PVC+硬質PVC 軟質・硬質PVC 食品用軟質・硬質PVC 塩化ビニール 軟質PVC+硬質PVC 食品用硬質・特殊静電気防止食品用軟質PVC 塩化ビニール 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+補強繊維+アース線 塩化ビニール 軟質・硬質PVC 軟質・硬質PVC
                            使用温度範囲(℃) -10::50 -20::80 -10::50 - - -10::50 -10::50 - - - -10::50 - -
                            ローズレッド オレンジ オレンジ - 透明(グレー) ブラック 透明 ナチュラル透明 水色

                            タイパワーホース WS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました