(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
工業用・汎用 耐油プレッシャーホース

工業用・汎用 耐油プレッシャーホース (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい
・耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります
・柔軟性があり軽量、流体が見やすいグリーン透明色
・1メートル間隔でホースに長さ印刷がありカットが簡単
・内径サイズΦ6.0~Φ25mm は使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用可能です
【用途】
・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管に最適
・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品等の工業用配管に最適
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用、土木、建設現場の仮設用配管として最適

工業用・汎用 耐油プレッシャーホースのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内設備用
    評価 5.0満足度:5.02020/11/18
    耐油で耐久性のあるものを必要な長さで入手出来て助かりました.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    修理
    評価 4.0満足度:4.02019/09/04
    問題なく使用しています。
    比較的安価。
    納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品洗浄液フィルターライン
    評価 4.0満足度:4.02016/03/14
    安価なわりに品質が良く見える。加圧部分に使っていますが特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用・汎用 耐油プレッシャーホース

工業用・汎用 耐油プレッシャーホース

    スーパー柔軟フッ素スプリング E-SJSPシリーズ

    スーパー柔軟フッ素スプリング E-SJSPシリーズ

      ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

      ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

        ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット

        ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット

          スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

          スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

            保護スプリング ライト

            保護スプリング ライト

              プレッシャーホース(耐圧ホース)

              プレッシャーホース(耐圧ホース)

                汎用樹脂ホース スタンダードタイプ

                汎用樹脂ホース スタンダードタイプ

                  ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

                  ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

                    E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

                    E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

                      メーカー 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 ミスミ 八興 八興
                      通常価格 - - 8,767円 6,963円 - 1,939円 - - 110,572円 169,714円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目  
                      使用流体/用途 水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油 水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料 - - 水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤 保護用 水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油 水 / 空気 - 薬品 / 食品 / 油
                      継手取付 なし なし - - なし - なし ホース単体のみ - -
                      ホース材質 軟質塩化ビニル樹脂 4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー - - 4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー - 軟質塩化ビニル樹脂 軟質塩化ビニール - 2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
                      色調 クリヤーグリーン 透明 - - 透明 - クリヤーブルー ナチュラル透明 - -
                      カットサービス対応 あり あり - - あり なし - あり - -

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。