(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐寒透明チューブ

耐寒透明チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,342円 ~ 4,619円
税込価格
3,676円 ~ 5,081円

【特長】・耐寒性に優れ、冬季の凍結や硬化に強さを発揮します。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

工業用

枠サイズ:巻径220×幅110

規格表

耐寒透明チューブ 規格表

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
定尺(m)
常用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
3
~6
~3
50
0.2

1個

3,738( 4,112円 )

5日目

8
5
~8
~5
30
0.1

1個

3,477( 3,825円 )

5日目

9
6
~9
~6
30
0.1

1個

4,619( 5,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
7
~10
~7
25
0.1

1個

3,717( 4,089円 )

5日目

11
8
~15
~8
20
0.1

1個

3,375( 3,713円 )

5日目

13
9
~15
~9
15
0.1

1個

3,342( 3,676円 )

5日目

16
12
~20
~15
10
0.1

1個

3,712( 4,083円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・耐寒性に優れ、冬季の凍結や硬化に強さを発揮します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐寒透明チューブ

耐寒透明チューブ

    シリコンチューブ(工業用)

    シリコンチューブ(工業用)

      クラウンライトエコチューブ(スチレンエラストマー)

      クラウンライトエコチューブ(スチレンエラストマー)

        76.2mm ラバータイ (黒/4本)

        76.2mm ラバータイ (黒/4本)

          FWチューブ外層カバー剥離カッター TC

          FWチューブ外層カバー剥離カッター TC

            500g 塩ビ用接着剤

            500g 塩ビ用接着剤

              スリムエルフレックス スパッタ防止用ポリウレタンチューブ

              スリムエルフレックス スパッタ防止用ポリウレタンチューブ

                500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤

                500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤

                  100g 塩ビ用接着剤

                  100g 塩ビ用接着剤

                    カバーピーラー(耐スパッタチューブ皮剥き専用工具)

                    カバーピーラー(耐スパッタチューブ皮剥き専用工具)

                      4.0x120mm ビニタイ(PVC/100本)

                      4.0x120mm ビニタイ(PVC/100本)

                        メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 コクゴ エスコ ニッタ エスコ 千代田通商 エスコ エスコ 千代田通商 エスコ
                        通常価格 3,342円 7,571円 7,290円 829円 15,983円 2,059円 4,226円 2,783円 951円 334円 291円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   3日目   2日目   6日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        種類 ストレート ストレート ストレート 関連部品 - 関連部品 ストレート 関連部品 関連部品 (関連部品)皮剥ぎ用工具 関連部品
                        透明(有色含む) 半透明 - - - - - - -
                        使用温度範囲(空気時)(℃) 0::60 -60::180 - - - - -5::60 - - - -
                        使用流体 水 / 空気 / 薬品 - - - 工業用水 / 圧縮空気 - - - -
                        カットサービス対応 なし なし あり - - - なし - - - -

                        耐寒透明チューブのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        液量を確認するためのゲージとして
                        評価 4.0満足度:4.02019/04/04
                        タンク内の液面を確認するために使用しているが、
                        劣化(硬直・くすみ)するので定期的に交換が必要なため、重宝している。
                        劣化の進み具合は、期待の範囲内で満足している。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました