(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHラバー(SR)ホース

SHラバー(SR)ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,975円 ~ 24,563円
税込価格
19,773円 ~ 27,019円

耐寒性・ねじれに強い硬質性をプラス。一般用としてもご使用いただけます。

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブラック
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    50
  • 入数(本):
    1

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • かせ巻

規格表

内径×外径(mm)定尺(m)
18×2450ブラック
22×2850ブラック
25×3150ブラック

商品特長詳細

農業・灌水用ホース
灌水用・水中ポンプの配水側として、農作業での使用を考えて設計しました。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 各種ホース使用温度範囲内(0~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等(耐油燃料チューブに関してはガソリン、有機溶剤等の薬品、食用油)には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますのでご使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

型番
外径(φ)
内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
18

1個

17,975( 19,773円 )

5日目

28
22

1個

21,668( 23,835円 )

5日目

31
25

1個

24,563( 27,019円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐寒性・ねじれに強い硬質性をプラス。一般用としてもご使用いただけます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHラバー(SR)ホース

SHラバー(SR)ホース

    汎用樹脂ホース スーパーエアホース

    汎用樹脂ホース スーパーエアホース

      ソフトウレタンブレードホース

      ソフトウレタンブレードホース

        HB/HS型 ヒットホース

        HB/HS型 ヒットホース

          汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

          汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

            ソフトブレードホース

            ソフトブレードホース

              ツインネットホース

              ツインネットホース

                ウルトラブレード

                ウルトラブレード

                  αウレタンブレードホース(両端カップリング付)

                  αウレタンブレードホース(両端カップリング付)

                    PW型 ペイントツインホース

                    PW型 ペイントツインホース

                      散水用ソフトブレードホース

                      散水用ソフトブレードホース

                        ハイポリマーメッシュホース

                        ハイポリマーメッシュホース

                          溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                          溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                            メーカー 中部ビニール工業 SHINSUNG(シンサン) トラスコ中山 トヨックス ミスミ 中部ビニール工業 三洋化成 プラス・テク トラスコ中山 トヨックス 中部ビニール工業 三洋化成 弘進ゴム
                            通常価格 17,975円 37,390円 36,782円 676円 - 11,044円 8,866円 2,523円 3,270円 32,032円 1,354円 14,899円 30,290円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目~  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 薬品 / 油(鉱油) 空気 空気 水 / 空気 水 / 食品 - 薬品 水 / 食品 酸素 / ガス
                            金具取付 なし なし なし なし ホース単体のみ なし なし なし - なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) 0::60 - - - -5::60 0::60 - -20::60 - -5::50 0::60 0::60 -
                            ブラック 深緑 オレンジ - ライトグレー - ブルー グリーン - イエロー透明+レッド - グリーン
                            カットサービス対応 なし なし なし - あり なし なし なし - なし なし なし なし

                            SHラバー(SR)ホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました