(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHデラックスホース

SHデラックスホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,444円 ~ 33,407円
税込価格
12,588円 ~ 36,748円

家庭・一般用から業務用まで。多岐にわたって使用可能な豊富なバリエーション。

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブルー
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

農業・灌水用ホース

灌水用・水中ポンプの配水側として、農作業での使用を考えて設計しました。

  • 耐寒性:冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性:柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応:ホース内径15mm
内径×外径(mm)定尺(m)枠サイズ等
15×2050ブルー巻径400×幅220
18×2450巻径480×幅220
22×2830巻径400×幅260
22×2850かせ巻
25×3125巻径400×幅260
25×3150かせ巻
25×3250かせ巻
32×3850かせ巻
38×4450かせ巻

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 各種ホース使用温度範囲内(0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

型番
外径(φ)
内径
定尺(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
15
50

1個

11,869( 13,056円 )

5日目

24
18
50

1個

16,864( 18,550円 )

5日目

28
22
30

1個

13,644( 15,008円 )

5日目

28
22
50

1個

21,035( 23,139円 )

5日目

31
25
25

1個

11,444( 12,588円 )

5日目

31
25
50

1個

22,888( 25,177円 )

5日目

32
25
50

1個

27,711( 30,482円 )

5日目

38
32
50

1個

28,699( 31,569円 )

5日目

44
38
50

1個

33,407( 36,748円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

家庭・一般用から業務用まで。多岐にわたって使用可能な豊富なバリエーション。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHデラックスホース

SHデラックスホース

    ハイカラーホース

    ハイカラーホース

      ハイトップホース

      ハイトップホース

        SKジェットホース

        SKジェットホース

          耐油用サクションホースFF型

          耐油用サクションホースFF型

            スーパーソフトホース

            スーパーソフトホース

              透明ビニールホース

              透明ビニールホース

                透明ホース(単層管チューブ)

                透明ホース(単層管チューブ)

                  一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                  一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                    パワーホース

                    パワーホース

                      農園芸ホース

                      農園芸ホース

                        SKソフトブレードホース

                        SKソフトブレードホース

                          SH農用ホース

                          SH農用ホース

                            メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 三洋化成 プラス・テク 三洋化成 中部ビニール工業 三洋化成 東拓工業 三洋化成 三洋化成 三洋化成 中部ビニール工業
                            通常価格 11,444円 9,112円 11,524円 9,929円 84,216円 9,105円 1,291円 971円 - 10,848円 15,899円 1,961円 11,396円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 -20::60 - 0::60 -10::60 - 0::60 0::60 -10::60 0::60
                            ブルー ブルー - グリーン クロ グリーン 透明 クリアー グリーン ブラック クリアー ブラック
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし - - あり なし なし - なし

                            SHデラックスホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました