(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:サンスイヨウカラーホース10
散水用カラーホース サンスイヨウカラーホース

散水用カラーホース サンスイヨウカラーホース10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,555円
税込単価
2,811円

一般家庭向けの散水ホース。お客様のニーズに合わせたカットタイプです。

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブルー
  • 外径(φ):
    19.5
  • 内径:
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

型番

サンスイヨウカラーホース10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

サンスイヨウカラーホース10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

散水カットホース

一般家庭向けの散水ホース。お客様のニーズに合わせたカットタイプです。

  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性:柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応:ホース内径15mm
長さ(m)巻きサイズ
2ブルー巻径210×厚さ50
3巻径240×厚さ50
5巻径250×厚さ70
10巻径350×厚さ70

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 先端での止水は出来ませんので、必ず止水は蛇口(元栓)を閉めてください。
  • 各種ホース使用温度範囲内(0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

型番
定尺(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

サンスイヨウカラーホース10

10

1個

2,555( 2,811円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般家庭向けの散水ホース。お客様のニーズに合わせたカットタイプです。

カタログ

サンスイヨウカラーホース10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

散水用カラーホースの型番サンスイヨウカラーホース10のページです。
型番サンスイヨウカラーホース10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

散水用カラーホース

散水用カラーホース

    散水用ソフトグリーンホース

    散水用ソフトグリーンホース

      散水用スーパーグットホース

      散水用スーパーグットホース

        散水用SHハイグリーンホース

        散水用SHハイグリーンホース

          散水用クリーミーホース

          散水用クリーミーホース

            高性能ホース

            高性能ホース

              SKソフトブレードホース

              SKソフトブレードホース

                透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

                透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

                  散水用ソフトブレードホース

                  散水用ソフトブレードホース

                    ブレードホース TBシリーズ

                    ブレードホース TBシリーズ

                      耐油ゴムホース

                      耐油ゴムホース

                        ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M

                        ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M

                          スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M

                          スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M

                            メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 トラスコ中山 三洋化成 トラスコ中山 中部ビニール工業 トラスコ中山 八興 八興 八興
                            通常価格 634円 1,351円 2,057円 788円 1,381円 10,683円 1,961円 1,248円 1,354円 7,544円 3,677円 8,347円 13,899円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 空気 - 薬品 / 食品 / 油 / 溶剤
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - -10::60 - 0::60 - -30::100 - -20::80
                            ブルー グリーン ブルー グリーン ダークブルー クリアー クリア - クリア ブラック - クリヤーブルー
                            外径(φ) 19.5 19 19.5 20 20 20 - - 20 - - - -

                            散水用カラーホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            サンスイヨウカラーホース2
                            サンスイヨウカラーホース3
                            サンスイヨウカラーホース5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定尺
                            (m)

                            634円

                            ( 697円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2

                            747円

                            ( 822円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3

                            1,406円

                            ( 1,547円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました