(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーデラックスホース

ラバーデラックスホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,918円
税込単価
19,710円

【特長】・ねじれに強い肉厚5mmの優れた材質。・表面はベトつきひび割れがしにく...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブルー
  • 外径(φ):
    22
  • 内径:
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    50
  • 入数(本):
    1

型番

ラバーデラックスホース15X22-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ラバーデラックスホース15X22-50

1個

17,918( 19,710円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれに強い肉厚5mmの優れた材質。
・表面はベトつきひび割れがしにくいツヤ消し加工です。

ラバーデラックスホース15X22-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーデラックスホースの型番ラバーデラックスホース15X22-50のページです。
型番ラバーデラックスホース15X22-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーデラックスホース

ラバーデラックスホース

    スーパーグットホース

    スーパーグットホース

      ハイカラーホース

      ハイカラーホース

        BBブレードホース

        BBブレードホース

          耐圧ソフト園芸ホース

          耐圧ソフト園芸ホース

            農業用耐圧ホース

            農業用耐圧ホース

              カラーホース

              カラーホース

                ソフトグリーンホース

                ソフトグリーンホース

                  フロストホース

                  フロストホース

                    SHハイグリーンホース

                    SHハイグリーンホース

                      ハイトップホース

                      ハイトップホース

                        ソフトブレードホース

                        ソフトブレードホース

                          フラッシュホース

                          フラッシュホース

                            メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業
                            通常価格 17,918円 9,075円 9,112円 11,526円 11,529円 11,465円 8,833円 10,726円 11,616円 10,617円 11,524円 11,044円 7,771円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブラック(グリーン) ブラック ブルー グリーン グリーン グリーン - - -
                            外径(φ) 22 - - 20 - - - - - - - - 20

                            ラバーデラックスホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました