(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイトップホース

ハイトップホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,524円 ~ 16,289円
税込価格
12,676円 ~ 17,918円

耐寒性に優れた高級ホース。家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    50
  • 入数(本):
    1

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ソフトホース

柔軟性に富み、抜群の扱いやすさ。カラーバリエーションも豊富です。

  • 耐寒性:冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性:柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応:ホース内径15mm
  • 脆化温度:-50℃
内径×外径(mm)定尺(m)枠サイズ
15×2050ブルー巻径400×幅220
15×2050グリーン
15×2050レッド
18×2450グリーン巻径480×幅220

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 各種ホース使用温度範囲内(0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

型番
外径(φ)
内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
20
15

1個

11,524( 12,676円 )

5日目

[青] ブルー
20
15

1個

11,755( 12,931円 )

5日目

レッド
20
15

1個

11,755( 12,931円 )

5日目

グリーン
24
18

1個

16,289( 17,918円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐寒性に優れた高級ホース。家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトップホース

ハイトップホース

    ハイカラーホース

    ハイカラーホース

      エクセルホース

      エクセルホース

        サンカラーホース

        サンカラーホース

          グラアスホース

          グラアスホース

            汎用樹脂ホース

            汎用樹脂ホース

              散水用SHハイグリーンホース

              散水用SHハイグリーンホース

                農園芸ホース

                農園芸ホース

                  SHデラックスホース

                  SHデラックスホース

                    一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                    一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                      SKジェットホース

                      SKジェットホース

                        ハイパワーホース

                        ハイパワーホース

                          耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

                          耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

                            メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 三洋化成 三洋化成 三洋化成 SHINSUNG(シンサン) 中部ビニール工業 三洋化成 中部ビニール工業 東拓工業 三洋化成 三洋化成 弘進ゴム
                            通常価格 11,524円 9,112円 11,636円 10,134円 9,184円 4,030円 788円 15,899円 11,444円 - 9,929円 18,762円 98,436円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   3日目~   5日目   6日目~   3日目~   3日目~   6日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 セメント
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60 -
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし
                            定尺(m) 50 50 - - - - - - - - - - -

                            ハイトップホースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            当社装置の電解水生成装置に使用しています。生成水は2種類生成されるので、その識別用としています。過去にこのメーカーと仕様に関して打ち合わせを持っていて、決定した商品です。ネットでヒットしたミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました