(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュホース

フラッシュホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,771円
税込価格
8,548円

【特長】・ファッション性豊かなパール色です。・ボリュームを持たせた材質は耐寒性...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 外径(φ):
    20
  • 内径:
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    30
  • 入数(本):
    1

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ソフトホース

カラーバリエーションも豊富です。

  • 耐寒性:冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性:柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応:ホース内径15mm
  • 脆化温度:-50℃
内径×外径(mm)定尺(m)枠サイズ
15×2030ブルー巻径430×幅110
15×2030イエロー
15×2030ピンク

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 先端での止水は出来ませんので、必ず止水は蛇口(元栓)を閉めてください。
  • 各種ホース使用温度範囲内(0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[黄色] イエロー

1個

7,771( 8,548円 )

5日目

ピンク

1個

7,771( 8,548円 )

5日目

[青] ブルー

1個

7,771( 8,548円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファッション性豊かなパール色です。
・ボリュームを持たせた材質は耐寒性にも優れています。
・柔軟性に富み、抜群の扱いやすさです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュホース

フラッシュホース

    ソフトブレードホース

    ソフトブレードホース

      ソフトグリーンホース

      ソフトグリーンホース

        耐圧ソフト園芸ホース

        耐圧ソフト園芸ホース

          SHハイグリーンホース

          SHハイグリーンホース

            ハイトップホース

            ハイトップホース

              カラーホース

              カラーホース

                スーパーグットホース

                スーパーグットホース

                  ハイカラーホース

                  ハイカラーホース

                    BBブレードホース

                    BBブレードホース

                      耐油燃料チューブ(ピンク)

                      耐油燃料チューブ(ピンク)

                        フロストホース

                        フロストホース

                          ラバーデラックスホース

                          ラバーデラックスホース

                            メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業
                            通常価格 7,771円 11,044円 10,726円 11,529円 10,617円 11,524円 8,833円 9,075円 9,112円 11,526円 3,881円 11,616円 17,918円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 油(鉱油) 水 / 食品 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -30::70 0::60 0::60
                            外径(φ) 20 - - - - - - - - 20 - - 22
                            内径 15 - 15 - - - - 15 - 15 - - 15

                            フラッシュホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました