(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーグットホース

スーパーグットホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,075円
税込単価
9,983円

【特長】・二重管のインナーには衛生的な白色を採用しました。・ブレード(補強糸)...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブルー
  • 内径:
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 常用圧力(Mpa):
    0.7
  • 定尺(m):
    50
  • 入数(本):
    1

型番

スーパーグットホース15-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

スーパーグットホース15-50

1個

9,075( 9,983円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重管のインナーには衛生的な白色を採用しました。
・ブレード(補強糸)がホースの膨張を防ぐ耐圧使用です。
・止水機能付のノズルも使えます

Loading...

スーパーグットホース15-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーグットホースの型番スーパーグットホース15-50のページです。
型番スーパーグットホース15-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーグットホース

スーパーグットホース

    散水用カラーホース

    散水用カラーホース

      カラーホース

      カラーホース

        散水用スーパーグットホース

        散水用スーパーグットホース

          園芸用耐圧ホース

          園芸用耐圧ホース

            農業用耐圧ホース

            農業用耐圧ホース

              SKネットホース

              SKネットホース

                食品用ホース スタンダードタイプ

                食品用ホース スタンダードタイプ

                  汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

                  汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ

                    ふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ 

                    ふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ 

                      汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                      汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                        高性能ホース

                        高性能ホース

                          シャワーホース

                          シャワーホース

                            メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 三洋化成 ミスミ ミスミ ミスミ SHINSUNG(シンサン) トラスコ中山 三洋化成
                            通常価格 9,075円 634円 8,833円 2,057円 12,906円 11,465円 11,447円 - - - 9,804円 10,683円 14,899円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 空気 / 食品 水 / 空気 水 / 粉体 / 空気 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤 水 / 薬品 / 空気 / 油(鉱油)
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし - ホース単体のみ - なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -5::70 -5::60 -20::70 - - 0::60
                            ブルー ブルー ブルー ブルー グリーン ブラック - ナチュラル透明 ライトグレー ナチュラル透明 透明 ホワイト
                            内径 15 15 - 15 - - - - - - - 15 9

                            スーパーグットホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました