(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐圧ソフト園芸ホース

耐圧ソフト園芸ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,529円 ~ 14,700円
税込価格
12,682円 ~ 16,170円

紫外線をカット二重管。弾力性を持たせたソフト加工ですから、家庭・一般用としても...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブラック(グリーン)
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    50
  • 入数(本):
    1

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 耐寒性(冬期でもソフトで扱いやすいホースです。)
  • 耐圧性(ストップノズルなどの一時止水が可能です。)
  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-へプタン項目を除く)
  • 柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応(ホース内径15mm)
  • 抗藻
耐圧ソフト園芸ホース 製品仕様
内径×外径(mm)定尺(m)常用圧力(MPa)
15×2050ブラック(グリーン)0.7
18×23500.6

<枠サイズ>

  • 15×20:巻径400×幅220
  • 18×23:巻径400×幅260

商品特長詳細

耐圧ホース:ブレード(補強糸)がホースの膨張を防ぐ耐圧仕様。止水機能付のノズルも使えます。

型番リスト

型番
外径(φ)
内径
常用圧力(Mpa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
15
0.7

1個

11,529( 12,682円 )

5日目

23
18
0.6

1個

14,700( 16,170円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紫外線をカット二重管。弾力性を持たせたソフト加工ですから、家庭・一般用としてもご使用いだたけます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐圧ソフト園芸ホース

耐圧ソフト園芸ホース

    スーパーグットホース

    スーパーグットホース

      フロストホース

      フロストホース

        農業用耐圧ホース

        農業用耐圧ホース

          ソフトグリーンホース

          ソフトグリーンホース

            カラーホース

            カラーホース

              ハイカラーホース

              ハイカラーホース

                BBブレードホース

                BBブレードホース

                  SHハイグリーンホース

                  SHハイグリーンホース

                    ラバーデラックスホース

                    ラバーデラックスホース

                      耐油燃料チューブ(ピンク)

                      耐油燃料チューブ(ピンク)

                        フラッシュホース

                        フラッシュホース

                          ソフトブレードホース

                          ソフトブレードホース

                            メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業
                            通常価格 11,529円 9,075円 11,616円 11,465円 10,726円 8,833円 9,112円 11,526円 10,617円 17,918円 3,881円 7,771円 11,044円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 油(鉱油) 水 / 食品 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -30::70 0::60 0::60
                            ブラック(グリーン) ブルー グリーン ブラック グリーン ブルー ブルー ブルー グリーン ブルー ピンク - -
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            耐圧ソフト園芸ホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました