(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

園芸用耐圧ホース

園芸用耐圧ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,906円 ~ 29,329円
税込価格
14,197円 ~ 32,262円

藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管耐圧ホース。耐圧性にも優れたテトロンブレ...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    グリーン
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    50
  • 入数(本):
    1

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

耐圧ホース

ブレード(補強糸)がホースの膨張を防ぐ耐圧仕様。
止水機能付のノズルも使えます。

  • 耐寒性:冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
  • 耐圧性:ストップノズルなどの一時止水が可能です。
  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性:柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応:ホース内径15mm
内径×外径(mm)定尺(m)常用圧力(MPa)枠サイズ等
15×2050グリーン0.7巻径400×幅220
18×2450グリーン0.6巻径480×幅220
25×3250グリーン0.5かせ巻

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 各種ホース使用温度範囲内(0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

型番
外径(φ)
内径
常用圧力(Mpa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
15
0.7

1個

12,906( 14,197円 )

5日目

24
18
0.6

1個

19,731( 21,704円 )

5日目

32
25
0.5

1個

29,329( 32,262円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管耐圧ホース。耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

園芸用耐圧ホース

園芸用耐圧ホース

    農業用耐圧ホース

    農業用耐圧ホース

      散水用クリーミーホース

      散水用クリーミーホース

        耐圧ソフト園芸ホース

        耐圧ソフト園芸ホース

          BBブレードホース

          BBブレードホース

            農園芸ホース

            農園芸ホース

              散水用スーパーグットホース

              散水用スーパーグットホース

                SKジェットホース

                SKジェットホース

                  SKネットホース

                  SKネットホース

                    SH農用ホース

                    SH農用ホース

                      ハイポリマーメッシュホース

                      ハイポリマーメッシュホース

                        土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホース

                        土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホース

                          スーパーグットホース

                          スーパーグットホース

                            メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 三洋化成 中部ビニール工業 三洋化成 三洋化成 中部ビニール工業 三洋化成 十川産業 中部ビニール工業
                            通常価格 12,906円 11,465円 1,381円 11,529円 11,526円 15,899円 2,057円 9,929円 11,447円 11,396円 14,899円 4,694円 9,075円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目~   5日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -40::60 0::60
                            グリーン ブラック ダークブルー ブラック(グリーン) ブルー ブラック ブルー グリーン - ブラック グリーン ベージュ ブルー
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            園芸用耐圧ホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました