(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロストホース

フロストホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,616円 ~ 13,838円
税込価格
12,778円 ~ 15,222円

表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。藻が発生しにくい紫外線カットの三重管...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    グリーン
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 耐寒性(冬期でもソフトで扱いやすいホースです。)
  • 耐圧性(ストップノズルなどの一時止水が可能です。)
  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-へプタン項目を除く)
  • 柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応(ホース内径15mm)
フロストホース 製品仕様
内径×外径(mm)定尺(m)常用圧力(MPa)
15×2050グリーン0.7
18×23400.6
22×28300.6
25×31250.5

<枠サイズ>巻径400×幅220

商品特長詳細

耐圧ホース:ブレード(補強糸)がホースの膨張を防ぐ耐圧仕様。止水機能付のノズルも使えます。

型番リスト

型番
外径(φ)
内径
常用圧力(Mpa)
定尺(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
15
0.7
50

1個

13,838( 15,222円 )

5日目

23
18
0.6
40

1個

12,143( 13,357円 )

5日目

28
22
0.6
30

1個

11,652( 12,817円 )

5日目

31
25
0.5
25

1個

11,616( 12,778円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。藻が発生しにくい紫外線カットの三重管。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロストホース

フロストホース

    BBブレードホース

    BBブレードホース

      黒ホース

      黒ホース

        園芸用耐圧ホース

        園芸用耐圧ホース

          農業用耐圧ホース

          農業用耐圧ホース

            耐圧ソフト園芸ホース

            耐圧ソフト園芸ホース

              農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

              農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

                クロネット

                クロネット

                  農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

                  農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

                    スパーラホース

                    スパーラホース

                      ラバーデラックスホース

                      ラバーデラックスホース

                        農園芸ホース

                        農園芸ホース

                          散水用スーパーグットホース

                          散水用スーパーグットホース

                            メーカー 中部ビニール工業 中部ビニール工業 プラス・テク 中部ビニール工業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 十川産業 プラス・テク 十川産業 三洋化成 中部ビニール工業 三洋化成 中部ビニール工業
                            通常価格 11,616円 11,526円 16,686円 12,906円 11,465円 11,529円 15,900円 18,144円 14,954円 12,034円 17,918円 15,899円 2,057円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   4日目   3日目   5日目   3日目~   5日目  
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 食品 水 / 薬品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 -20::60 0::60 0::60 0::60 -5::60 -20::60 -5::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            グリーン ブルー クロ グリーン ブラック ブラック(グリーン) クロ - ブルー ブラック ブルー
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            フロストホースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械への給水ホースとして利用
                            評価 5.0満足度:5.02016/05/30
                            当社は海岸に近い事もあり、地下水を揚げると藻がホースに発生してしまい、給水時に流れ出る事がありましたが、こちらのホースに変えてからは、随分少なくなりました。価格も安くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました