両端NWフランジ付フレキシブルチューブ(軸直角方向への位置調整に優れた製品)。...
Product code 型番 | I.D | O.D | φD | L |
---|---|---|---|---|
NW10-FX-500 | 12 | 17.5 | 30 | 500 |
NW10-FX-1000 | 1000 | |||
NW16-FX-100 | 21.5 | 29.5 | 30 | 100 |
NW16-FX-250 | 250 | |||
NW16-FX-500 | 500 | |||
NW16-FX-1000 | 1000 | |||
NW25-FX-100 | 27 | 36 | 40 | 100 |
NW25-FX-250 | 250 | |||
NW25-FX-400 | 400 | |||
NW25-FX-450 | 450 | |||
NW25-FX-500 | 500 | |||
NW25-FX-750 | 750 | |||
NW25-FX-1000 | 1000 | |||
NW25-FX-1200 | 1200 | |||
NW25-FX-1300 | 1300 | |||
NW25-FX-5000 | 5000 | |||
NW40-FX-100 | 41.5 | 54 | 55 | 100 |
NW40-FX-250 | 250 | |||
NW40-FX-500 | 500 | |||
NW40-FX-1000 | 1000 | |||
NW50-FX-100 | 50.5 | 65 | 75 | 100 |
NW50-FX-250 | 250 | |||
NW50-FX-500 | 500 | |||
NW50-FX-1000 | 1000 | |||
NW80-FX-500 | 77.5 | 98 | 114 | 500 |
NW80-FX-1000 | 1000 | |||
NW100-FX-500 | 102 | 127 | 134 | 500 |
NW100-FX-1000 | 1000 |
Loading...
両端NWフランジ付フレキシブルチューブ(軸直角方向への位置調整に優れた製品)。
【特長】
・両端にNWフランジが付いているフレキシブルチューブ。
・軸直角方向への位置調整に優れた製品。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。
【用途】
・配管寸法のズレなどによる位置調整が可能。
NW25-FX-250で型番確定
フレキシブルチューブシリーズ(NWフランジタイプ)の型番NW25-FX-250のページです。
型番NW25-FX-250に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NW16-FX-500 |
NW25-FX-1000 |
NW25-FX-500 |
NW40-FX-100 |
NW40-FX-1000 |
NW40-FX-250 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 内径 (Φ) | 外径 (Φ) | 長さ L (mm) | 材質詳細 | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,072円 ( 9,979円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 21.5 | 29.5 | 500 | SUS304 | NW16 | |
13,706円 ( 15,077円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 27 | 36 | 1000 | SUS304 | NW25 | |
11,313円 ( 12,444円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 27 | 36 | 500 | SUS304 | NW25 | |
11,633円 ( 12,796円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 41.5 | 54 | 100 | SUS304 | NW40 | |
16,732円 ( 18,405円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 41.5 | 54 | 1000 | SUS304 | NW40 | |
12,701円 ( 13,971円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 41.5 | 54 | 250 | SUS304 | NW40 |