(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ (レビュー)

通常価格(税別)
3,428円 ~ 16,285円
税込価格
3,771円 ~ 17,914円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ISO-MFフランジ。
【特長】
・NWセンターリングとクロークランプで固定するタイプのフランジ。
・ボルト締結ではないので、穴位置合わせなどが無く、安易に接続可能。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約+150~220度。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    真空配管
    評価 5.0満足度:5.02019/07/30
    ISO規格の配管としてブランクフランジが必要だったため購入。ISO規格といっても、各社微妙にサイズが異なるが、今回のものはどこに使っても問題は出ていない。当然だが、リークもない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

    ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

    ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

      ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

      ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

        ICFフランジシリーズ ICFミニフランジ

        ICFフランジシリーズ ICFミニフランジ

          ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ

          ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ

            ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジ

            ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジ

              アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

              アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

                ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ

                ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ

                  回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                  回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                    クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ

                    クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ

                      ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                      ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                        MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                        MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                          R型エルボ(JIS フランジタイプ)

                          R型エルボ(JIS フランジタイプ)

                            メーカー アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) ミラプロ アドバンテック(真空配管) ミラプロ ミラプロ ミラプロ
                            通常価格 3,428円 49,162円 7,997円 1,932円 8,119円 7,344円 6,571円 3,142円 41,152円 3,144円 3,997円 6,997円 57,295円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 76日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フランジ種類 MFフランジ(クロー) - ボルトフランジ(BT) - 変換フランジ 固定フランジ - 回転フランジ 回転フランジ - ボルトフランジ(BT) MFフランジ(クロー) -
                            規格 ISO規格(MF/BT) ICF規格 ISO規格(MF/BT) ICF規格 ICF規格 ICF規格 - ICF規格 ISO規格(MF/BT) - ISO規格(MF/BT) ISO規格(MF/BT) -
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 異径 同径 - 同径 同径 - 同径 同径 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス -
                            材質詳細 SUS304 SUS304L SUS304 - - SUS304L - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。