(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS(VG)フランジ

JIS(VG)フランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,505円 ~ 41,325円
税込価格
2,756円 ~ 45,458円

JIS-VGフランジ。【特長】・Oリング溝のあるJISフランジ。・VF(溝無し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
  • こちらの画像は代表画像(ブランク品 Type形状c)となります。

型番

未確定23件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

JIS(VG)フランジ 外形図1

TYPE c:ブランク品(センター穴無し)

JIS(VG)フランジ 外形図2

TYPE d:標準品(センター穴有り)

規格表

-Specifications フランジの寸法Bolt holes ボルト穴O-ring Oリング
Product code 
型番
Type 
形状
Outer dia 
外径寸法
AφDTSφaWφCNhG1G2H
VG10-10Ad17.317.57084151.55041024343
VG10-00c17.3-708---5041024343
VG20-20Ad27.2288084251.56041034443
VG20-00c27.2-808---6041034443
VG25-25Ad34359084321.57041040503
VG25-00c34-908---7041040503
VG40-40Ad48.649.5105105461.58541055653
VG40-00c48.6-10510---8541055653
VG50-50Ad60.56112010557210041070803
VG50-00c60.5-12010---10041070803
VG65-65Ad76.37714510573212041285953
VG65-00c76.3-14510---12041285953
VG80-80Ad89.1901601268621354121001103
VG80-00c89.1-16012---1354121001103
VG100-100Ad114.311518512611121608121201303
VG100-00c114.3-18512---1608121201303
VG125-125Ad139.814121012613621858121501603
VG125-00c139.8-21012---1858121501603
VG150-150Ad165.216623512616122108121751853
VG150-00c165.2-23512---2108121751853
VG200-200Ad216.321830016821232708152252414.5
VG200-00c216.3-30016---2708152252414.5
VG250-250Ad267.4269350168263332012152752914.5
VG250-00c267.4-35016---32012152752914.5
VG300-300Ad318.5320400168314337012153253414.5
VG300-00c318.5-40016---37012153253414.5

[!]材質SUS304のみの取扱いになります。SUS316は取扱っておりません。
[!]真空対応しております。
[!]Oリング詳細>>こちら

型番リスト

型番
フランジ形状
フランジサイズ(呼び)
Type
接続パイプのサイズ
フランジ外径 D(Φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブランク
JIS10
c
10A(17.3)
70
10

1個

2,887( 3,176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS10
d
10A(17.3)
70
10

1個

2,505( 2,756円 )

61日目

ブランク
JIS20
c
20A(27.2)
80
10

1個

2,920( 3,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS20
d
20A(27.2)
80
10

1個

2,761( 3,037円 )

10日目

ブランク
JIS25
c
25A(34.0)
90
10

1個

4,224( 4,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS25
d
25A(34.0)
90
10

1個

4,531( 4,984円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブランク
JIS40
c
40A(48.6)
105
10

1個

5,125( 5,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS40
d
40A(48.6)
105
10

1個

5,184( 5,702円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブランク
JIS50
c
50A(60.5)
120
10

1個

6,287( 6,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS50
d
50A(60.5)
120
10

1個

5,843( 6,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブランク
JIS65
c
65A(76.3)
145
10

1個

5,876( 6,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS65
d
65A(76.3)
145
10

1個

4,289( 4,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブランク
JIS80
c
80A(89.1)
160
10

1個

9,685( 10,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS80
d
80A(89.1)
160
10

1個

10,283( 11,311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブランク
JIS100
c
100A(114.3)
185
10

1個

14,231( 15,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS100
d
100A(114.3)
185
10

1個

7,915( 8,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブランク
JIS125
c
125A(139.8)
210
10

1個

12,226( 13,449円 )

8日目

標準
JIS125
d
125A(139.8)
210
10

1個

11,036( 12,140円 )

9日目

ブランク
JIS150
c
150A(165.2)
235
10

1個

19,187( 21,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS150
d
150A(165.2)
235
10

1個

20,440( 22,484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブランク
JIS200
c
200A(216.3)
300
10

1個

24,104( 26,514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準
JIS200
d
200A(216.3)
300
10

1個

22,549( 24,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブランク
JIS250
c
250A(267.4)
350
10

1個

41,325( 45,458円 )

44日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS-VGフランジ。
【特長】
・Oリング溝のあるJISフランジ。
・VF(溝無し)とセットで接続される。
・市販のボルト類(ナットやワッシャ含む)で締結。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。
【用途】
・排気ラインに。

(i)ご注意

  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
  • こちらの画像は代表画像(ブランク品 Type形状c)となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS(VG)フランジ

JIS(VG)フランジ

    ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ

    ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ

      VPシリーズ ウェルドスタッブフランジ

      VPシリーズ ウェルドスタッブフランジ

        JIS真空フランジ(VG)

        JIS真空フランジ(VG)

          VPシリーズ ブロックフランジ

          VPシリーズ ブロックフランジ

            真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-

            真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-

              JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ

              JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ

                VPシリーズ センターリング

                VPシリーズ センターリング

                  ICF規格 固定ブランクフランジ

                  ICF規格 固定ブランクフランジ

                    ICF規格 ビューポート サファイア

                    ICF規格 ビューポート サファイア

                      ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

                      ICF規格 ゼロレングス変換フランジ

                        JIS真空フランジ(VF)

                        JIS真空フランジ(VF)

                          ICF規格 ビューポート コバール(R)ガラス

                          ICF規格 ビューポート コバール(R)ガラス

                            メーカー アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) 入江工研 ミラプロ 入江工研 ミスミ アドバンテック(真空配管) 入江工研 コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック
                            通常価格 2,505円 2,290円 1,297円 2,997円 947円 2,310円 2,629円 938円 3,215円 158,136円 10,990円 4,534円 30,138円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フランジ種類 VGフランジ 固定フランジ ショート VGフランジ 特殊フランジ VGフランジ VFフランジ - 固定フランジ 固定フランジ 変換フランジ VFフランジ 固定フランジ
                            規格 JIS規格 ICF規格 NW/KF規格 JIS規格 NW/KF規格 JIS規格 JIS規格 - ICF規格 ICF規格 ICF規格 JIS規格 ICF規格
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 - 同径 同径 異径 同径 同径
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            材質詳細 SUS304 - - - - - SUS304 - - - - - -

                            JIS(VG)フランジのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            反応容器
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/10
                            大きいサイズのVGフランジが手に入り、納期も短いので助かっています。次回も購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空配管
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/06
                            寸法、面の仕上り、共に問題なく綺麗に出来ています。

                            梱包も丁寧にされていて満足出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チャンバー製作
                            評価 3.0満足度:3.02017/12/19
                            歪みなく奇麗な仕上がりの製品でした。
                            気になる点は、フランジ内径が大きめだったのでパイプとのクリアランスが2mm近くありました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シール材はなにを使用すればいいのでしょうか。
                            A
                            Oリングを使用してシール致します。別シリーズの「真空用Oリング」にてご確認下さい。"V"から始まる型式のOリングが適応です。
                            Q JIS(VG)フランジ(型番:VG150-00)について、Oリング溝の無い平らな面をOリングの当て面として使い真空シールとすることは、可能ですか?
                            A
                            本来の使用方法とは異なる為、リーク等問題が起きた場合、保証は致しかねます。
                            VGはOリング溝がある面がシール面なので、全面シール面加工をしておりますが反対面はシール面加工はされていおりません。
                            VF(溝無し)フランジのご用意もございますので、こちらをご検討ください。

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました