(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ
  • 数量スライド割引

JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ (レビュー)

通常価格(税別)
2,629円 ~ 35,625円
税込価格
2,892円 ~ 39,188円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
小口径~大口径のサイズまで、多数取り揃えの真空配管部品(JIS規格)。
【特長】
・高いシール製が要求される真空分野において実績を誇るアドバンテック(真空配管)製。
・Oリング溝のないJISフランジ。VG(溝有り)とセットで接続。
・市販のボルト類(ナットやワッシャ含む)で締結。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220℃(カルレッツ:耐熱300℃)。
【用途】
・排気ラインに。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    真空配管
    評価 4.0満足度:4.02019/02/06
    寸法、面の仕上り、共に問題なく使用しています。

    重量物の製品ですが、クッション材含め丁寧に
    梱包されていて満足出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    真空チャンバー製作
    評価 5.0満足度:5.02018/02/26
    仕上がりが綺麗で寸法もばっちりでした。
    製作するよりもコストパフォーマンスがとても良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フランジ
    評価 3.0満足度:3.02017/03/16
    他社よりも価格が安く、短納期で入手できる面はとても良いと思います。
    ただし、加工時なのか、配送時なのかわかりませんが、
    ぶつけたような跡や傷が目立つ為、真空状態で問題なく使用できるのかは不安が残ります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    真空配管
    評価 4.0満足度:4.02016/03/04
    他商社で見積もったがMISUMIが200円程度安く購入できた。多量に使用したため予算内に収めることができ他の改善に費用を若干ではあるがまわすことができた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ

JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ

    真空配管用継手 JISフランジ-VFタイプ-

    真空配管用継手 JISフランジ-VFタイプ-

      ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ

      ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ

        JIS(VG)フランジ

        JIS(VG)フランジ

          真空コンポーネント NWフィッティング  ブランクフランジ

          真空コンポーネント NWフィッティング ブランクフランジ

            JIS真空フランジ(VF)

            JIS真空フランジ(VF)

              ICF規格 銅+銀メッキガスケット

              ICF規格 銅+銀メッキガスケット

                ICF規格 アルミガスゲット

                ICF規格 アルミガスゲット

                  ICF規格 固定ブランクフランジ

                  ICF規格 固定ブランクフランジ

                    NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

                    NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

                      VPシリーズ ブロックフランジ

                      VPシリーズ ブロックフランジ

                        NW/KF規格 ブランクフランジ

                        NW/KF規格 ブランクフランジ

                          VPシリーズ ウェルドスタッブフランジ

                          VPシリーズ ウェルドスタッブフランジ

                            メーカー アドバンテック(真空配管) ミスミ アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) EDWARDS ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック アドバンテック(真空配管) 入江工研 コスモ・テック 入江工研
                            通常価格 2,629円 2,100円 2,290円 2,505円 1,955円 4,534円 6,422円 4,142円 3,215円 906円 947円 1,496円 1,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            フランジ種類 VFフランジ VFフランジ 固定フランジ VGフランジ 特殊フランジ VFフランジ - - 固定フランジ 特殊フランジ 特殊フランジ 特殊フランジ ショート
                            規格 JIS規格 JIS規格 ICF規格 JIS規格 NW/KF規格 JIS規格 - - ICF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 - - 同径 同径 同径 同径 同径
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス
                            材質詳細 SUS304 - - SUS304 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。