(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ICF70-34
ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ ICFフランジシリーズICFヘンカンフランジ

ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ ICF70-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,119円
税込単価
8,931円

サイズ違いのICFフランジ同士を接続できる、超高真空ICFサイズ変換フランジ。...

詳細情報を確認する

型番

ICF70-34 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ICF70-34 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ 外形図

規格表

単位:mm
Product code 型番φAφBTM(Depth)適用ボルト
ICF70-34701712.76-M4(深サ6)M4×12L
ICF114-341141717.56-M4(深サ8)M4×15L
ICF114-701143817.56-M6(深サ8)M6×22L
ICF152-3415217206-M4(深サ8)M4×15L
ICF152-7015238206-M6(深サ10)M6×22L
ICF152-11415265208-M8(深サ10)M8×30L
ICF203-3420317226-M4(深サ9)M4×15L
ICF203-7020338226-M6(深サ10)M6×22L
ICF203-11420365228-M8(深サ10)M8×30L
ICF203-1522031032216-M8(深サ10)M8×30L
ICF253-3425317256-M4(深サ9)M4×15L
ICF253-7025338256-M6(深サ10)M6×22L
ICF253-11425365258-M8(深サ10)M8×35L
ICF253-1522531032516-M8(深サ10)M8×35L
ICF253-2032531542520-M8(深サ10)M8×35L
  • フランジは通常SUS304L製。
  • SUS316の7場合は、型番末が「-6L」。

開発秘話

当社設立と同じ約20年前に、将来の真空市場の拡大を見込み、製作を開始した超高真空用の継手です。
他のフランジとは違い、シール部であるナイフエッジの確度や寸法などノウハウの詰まった製品になっており、今でも製作しているメーカが限られているアイテムです。

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
フランジサイズ(呼び)小口径または変換先
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICF70-34

ICF70
ICF34
SUS304L
10

1個

8,119( 8,931円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズ違いのICFフランジ同士を接続できる、超高真空ICFサイズ変換フランジ。
【特長】
・メタルシールによる超高真空での使用が可能(真空度:大気圧~10の-10乗Pa対応)。
・メタルシールの為、400度までの温度に耐えられる。
【用途】
・超高真空が求められる排気ラインに使用。
・小さい方のフランジ側は止めタップ(ネジ穴)となる、ICFフランジのサイズ変換はこれ一枚で簡単。

カタログ

 

ICF70-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICFフランジシリーズ ICF変換フランジの型番ICF70-34のページです。
型番ICF70-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ

ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ

    ICFフランジシリーズ ICFミニフランジ

    ICFフランジシリーズ ICFミニフランジ

      ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ

      ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ

        ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

        ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

          ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジ

          ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジ

            ICFフランジシリーズ ICFビューポート

            ICFフランジシリーズ ICFビューポート

              クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ

              クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ

                ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                  ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

                  ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

                    回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                    回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                      アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

                      アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

                        ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

                        ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

                          MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                          MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                            メーカー アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) ミラプロ アドバンテック(真空配管) ミラプロ アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) ミラプロ
                            通常価格 8,119円 1,932円 3,142円 7,997円 7,344円 24,882円 3,144円 3,997円 3,428円 41,152円 6,571円 49,162円 6,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 76日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フランジ形状 標準 - 標準 - ブランク ビューポート - 標準 - 標準 - ブランク 標準
                            フランジ種類 変換フランジ - 回転フランジ ボルトフランジ(BT) 固定フランジ 固定フランジ - ボルトフランジ(BT) MFフランジ(クロー) 回転フランジ - - MFフランジ(クロー)
                            規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 ISO規格(MF/BT) ICF規格 ICF規格 - ISO規格(MF/BT) ISO規格(MF/BT) ISO規格(MF/BT) - ICF規格 ISO規格(MF/BT)
                            同径・異径 異径 同径 同径 同径 同径 同径 - 同径 同径 同径 - 同径 同径
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス

                            ICFフランジシリーズ ICF変換フランジのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械組立
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/28
                            納期最短で助かりました。
                            低価格で購入でき、品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空度はどの程度まで対応可能でしょうか
                            A
                            大気圧~10-10Pa対応です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ICF114-34
                            ICF114-34-6L
                            ICF114-70
                            ICF114-70-6L
                            ICF152-114
                            ICF152-114-6L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び) フランジサイズ(呼び)小口径または変換先 材質詳細

                            11,036円

                            ( 12,140円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10ICF114ICF34SUS304L

                            13,571円

                            ( 14,928円 )
                            1個 -

                            41日目

                            10ICF114ICF34SUS316L

                            11,588円

                            ( 12,747円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ICF114ICF70SUS304L

                            36,150円

                            ( 39,765円 )
                            1個 -

                            43日目

                            10ICF114ICF70SUS316L

                            14,963円

                            ( 16,459円 )
                            1個 -

                            16日目

                            10ICF152ICF114SUS304L

                            57,000円

                            ( 62,700円 )
                            1個 -

                            61日目

                            10ICF152ICF114SUS316L

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました