(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ICF70-RH
ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ ICFフランジシリーズICFカイテンフランジ

ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ ICF70-RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,225円
税込単価
3,548円

超高真空ICF回転フランジ(ボルト穴位置を気にせず接続が可能)。【特長】・メタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

ICF70-RH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ICF70-RH の仕様・寸法情報

商品情報

ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ

寸法図

寸法図

寸法図(TYPE:a)

寸法図(TYPE:a)

寸法図(TYPE:b)

寸法図(TYPE:b)

寸法図(TYPE:c)

寸法図(TYPE:c)

No.Product code フランジ型番Type形状φAφEφBφCTT1T2P.C.DPipe dia.(outer dia.)パイプ外径
1ICF70-RHa7039.0--12.7-7.658.7-
2ICF70-27.2RHb7039.027.525.212.75.37.658.727.2
3ICF70-34RHb7039.034.332.012.75.37.658.734.0
4ICF70-38RHb7039.038.535.512.75.37.658.738.0
5ICF70-41RHb7042.041.538.512.75.37.658.741.0
6ICF70-42.7RHc7043.543.141.012.75.37.658.742.7
7ICF114-RHa11467.0--17.5-12.792.1-
8ICF114-60.5RHb11467.060.858.517.59.512.792.160.5
9ICF114-63.5RHb11467.064.061.017.59.512.792.163.5
10ICF152-RHa152105.0--20.0-14.3130.2-
11ICF152-101.6RHb152105.0102.097.020.011.014.3130.2101.6
12ICF203-RHa203155.5--22.0-15.8181.0-
13ICF203-153RHb203155.5153.5148.522.012.515.8181.0153.0
14ICF253-RHa253206.5--25.0-17.2231.8-
15ICF253-203RHb253206.5203.5198.525.012.517.2231.8203.0
  • フランジは通常SUS304製。
  • SUS316Lの場合は型番末に「-6L」。

開発秘話

 

当社設立と同じ約20年前に、将来の真空市場の拡大を見込み、製作を開始した超高真空用の継手です。
他のフランジとは違い、シール部であるナイフエッジの確度や寸法などノウハウの詰まった製品になっており、今でも製作しているメーカが限られているアイテムです。

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
フランジ形状詳細
材質詳細
Type
接続パイプのサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICF70-RH

ICF70
回転(ブランク)
SUS304L
a
-
10

1個

3,225( 3,548円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超高真空ICF回転フランジ(ボルト穴位置を気にせず接続が可能)。
【特長】
・メタルシールによる超高真空での使用が可能。
・真空度:大気圧~10の-10乗Pa対応。
・メタルシールの為、400度までの温度に耐えられる。
・ボルト穴位置を気にせず接続が可能な回転タイプ。
【用途】
・超高真空が求められる排気ラインに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

ICF70-RHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICFフランジシリーズ ICF回転フランジの型番ICF70-RHのページです。
型番ICF70-RHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ

ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ

    ICF接続部品 ICFエルボ

    ICF接続部品 ICFエルボ

      ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

      ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

        ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ

        ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ

          ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジ

          ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジ

            ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ

            ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ

              ICFフランジシリーズ ICFミニフランジ

              ICFフランジシリーズ ICFミニフランジ

                クランプシリーズ NWクランプ

                クランプシリーズ NWクランプ

                  NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

                  NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

                    JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ

                    JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ

                      クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CS

                      クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CS

                        ICFフランジ用ガスケット

                        ICFフランジ用ガスケット

                          JIS(VG)フランジ

                          JIS(VG)フランジ

                            メーカー アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管)
                            通常価格 3,142円 55,950円 49,162円 1,945円 7,344円 8,119円 1,932円 1,047円 906円 2,629円 7,161円 321円 2,505円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フランジ形状 標準 - ブランク 標準 ブランク 標準 - - ブランク - - - -
                            フランジ種類 回転フランジ - - 固定フランジ 固定フランジ 変換フランジ - - 特殊フランジ VFフランジ - - VGフランジ
                            規格 ICF規格 - ICF規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 ICF規格 - NW/KF規格 JIS規格 - - JIS規格
                            同径・異径 同径 - 同径 同径 同径 異径 同径 - 同径 同径 - - 同径
                            材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス - - ステンレス

                            ICFフランジシリーズ ICF回転フランジのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/15
                            客先から依頼された超真空装置のフランジとして使っています。作る数によって、また追加工の有無で自社製作か購入かを使い分けています。ネットで検索したところミスミでヒットしたので購入しました。使っていて特に問題はありません。価格の設定が1枚、2枚~、5枚~といったようにされていると使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 型式について
                            A
                            ボルト穴H=ホール(キリ穴)/R=タップ
                            回転フランジの場合、型式に「R」が付きます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ICF114-60.5RH-6L
                            ICF114-63.5RH
                            ICF114-63.5RH-6L
                            ICF114-RH
                            ICF152-101.6RH
                            ICF70-RH-6L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び) フランジ形状詳細 材質詳細 Type 接続パイプのサイズ

                            9,597円

                            ( 10,557円 )
                            1個 -

                            31日目

                            10ICF114回転SUS316Lb60.5

                            8,397円

                            ( 9,237円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ICF114回転SUS304Lb63.5

                            9,597円

                            ( 10,557円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10ICF114回転SUS316Lb63.5

                            7,859円

                            ( 8,645円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10ICF114回転(ブランク)SUS304La-

                            14,404円

                            ( 15,844円 )
                            1個 -

                            16日目

                            10ICF152回転SUS304Lb101.6

                            4,106円

                            ( 4,517円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10ICF70回転(ブランク)SUS316La-

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました