(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CS

クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,161円 ~ 12,361円
税込価格
7,877円 ~ 13,597円

NW用工具締め付けタイプのチェーンクランプ(ノブ:六角穴付きボルト)。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-S 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス+アルミ。

規格表

Product code 型番φAφBT
NW80-CC-CS15610037
NW100-CC-CS17712237
NW125-CC-CS20415037
NW160-CC-CS22817437
NW200-CC-CS29223937
NW250-CC-CS34328837

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NW(KF)100
10

1個

7,161( 7,877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NW(KF)125
10

1個

7,218( 7,940円 )

31日目

NW(KF)200
10

1個

8,985( 9,884円 )

41日目

NW(KF)250
10

1個

12,361( 13,597円 )

41日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NW用工具締め付けタイプのチェーンクランプ(ノブ:六角穴付きボルト)。
【特長】
・樹脂ノブに比べて、高温環境下で使用可能。
・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CS

クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CS

    クランプシリーズ NWチェーンクランプ(80~250)

    クランプシリーズ NWチェーンクランプ(80~250)

      NW接続部品 NWクロス

      NW接続部品 NWクロス

        リングシリーズ レジューシングセンターリング

        リングシリーズ レジューシングセンターリング

          アダプターシリーズ NWフランジ付ゲージポート

          アダプターシリーズ NWフランジ付ゲージポート

            ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

            ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

              クランプシリーズ NWチェーンクランプ(10~63)

              クランプシリーズ NWチェーンクランプ(10~63)

                NW接続部品 NWティー

                NW接続部品 NWティー

                  NWフランジシリーズ NWショートフランジ

                  NWフランジシリーズ NWショートフランジ

                    NW接続部品 NWニップル

                    NW接続部品 NWニップル

                      NWフランジシリーズ 特殊NWフランジ

                      NWフランジシリーズ 特殊NWフランジ

                        アダプターシリーズ NWレジューサー

                        アダプターシリーズ NWレジューサー

                          JIS(VG)フランジ

                          JIS(VG)フランジ

                            メーカー アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管)
                            通常価格 7,161円 9,961円 14,405円 2,370円 8,397円 7,997円 2,695円 8,189円 900円 4,993円 1,724円 3,299円 2,505円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ種類 チェーン チェーン - - - - チェーン - - - - - -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - - - NW/KF規格 - - - - - -
                            材質 ステンレス+アルミ ステンレス+アルミ - - - - ステンレス+アルミ - - - - - -

                            クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CSのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            真空配管の継手(フランジ)の締め付け用
                            評価 1.0満足度:1.02020/07/08
                            主要部がアルミ製なので軽量で良い。
                            自由度が高すぎて取り付けるのに手間がかかる。
                            特に片手で出来ないので、一人でもできないことがある。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空配管の継手(フランジ)の締め付け用
                            評価 1.0満足度:1.02020/07/08
                            主要部がアルミ製なので軽量で良い。
                            自由度が高すぎて取り付けるのに手間がかかる。
                            特に片手で出来ないので、一人でもできないことがある。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空度はどの程度まで対応可能でしょうか
                            A
                            大気圧~10-7Pa対応です。

                            真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました