(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTT-140200
フレキシブルホース MTT(MP処理ミニフレキ) フレキシブルホースMTT(MPショリミニフレキ)

フレキシブルホース MTT(MP処理ミニフレキ) MTT-140200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
33,478円 ~ 61,310円
税込価格
36,826円 ~ 67,441円

両端パイプエンドが溶接された、小径フレキシブルチューブ。【特長】・パイプエンド...

詳細情報を確認する

商品情報

チューブエンド部にダブルメルト材(真空二重溶解材)を使用した小型真空用フレキシブルチューブ

パイプエンド側に継手を読接することが可能なチューブ

パイプエンド側に継手を読接することが可能なチューブ

フレキシブルホース MTT(MP処理ミニフレキ)の外形図と寸法について

フレキシブルホース MTT(MP処理ミニフレキ)の寸法図

フレキシブルホース MTT(MP処理ミニフレキ)の寸法図

製品仕様

コードサイズI.D.O.D.DdL1t最小
曲げ半径
L(製作長)L(ブレード付)
最短最長最短最長
MTT-14φ6.355.48.906.354.5250.1515752,0001502,000
MTT-16φ9.5210.013.89.527.0300.1525852,0001502,000
MTT-18φ12.715.019.412.710350.1530952,0001502,000

長さ: 200・400・600・800・1,000mm
内面の表面粗さ: 0.7μm
材質/ホース部: SUS316L、チューブエンド部:SUS316L(ダブルメルト材使用)
ヘリウムリークレート: 1×10-9Pa・m3/sec

この商品の使用上の注意

曲げてご使用になる場合は、ホース外径(O.D.)以上の直線長が必要です。

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
最小曲げ半径(mm)
長さ L
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MTT-140200

5.4
8.9
15
200
10

1個

33,478( 36,826円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

両端パイプエンドが溶接された、小径フレキシブルチューブ。
【特長】
・パイプエンド側に様々な継手を溶接する事が可能。
・真空用途に適したメタルホースを使用し、ピッチ・山の高さが均一に成形。
・永久ひずみが少なく、振動吸収性が優れており、真空到達時間がパイプと同等。
・パイプ外径は直径6.35mm、9.52mm、12.7mmがあり、豊富なバリエーション。
・内面の表面粗さ:Ry0.7μm 以下。
・チューブエンド部にダブルメルト材(真空二重溶解材)を使用。
・クリーンルーム内での精密洗浄。
【用途】
・チャンバー間や装置間の配管取り回し、および温調機構の冷媒輸送などに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルホース MTT(MP処理ミニフレキ)

フレキシブルホース MTT(MP処理ミニフレキ)

    フレキシブルホース(チューブエンド)

    フレキシブルホース(チューブエンド)

      フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

      フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

        PF規格成形べローズ(端管付)

        PF規格成形べローズ(端管付)

          フレキシブルホース(両端NWフランジ)

          フレキシブルホース(両端NWフランジ)

            フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)

            フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)

              成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

              成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

                ベローズシリーズ パイプエンドタイプ(PS型)

                ベローズシリーズ パイプエンドタイプ(PS型)

                  成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

                  成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

                    NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)

                    NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)

                      フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

                      フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

                        成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

                        成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

                          Rc1・1/2""x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

                          Rc1・1/2""x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

                            メーカー ミラプロ ミラプロ ミラプロ 入江工研 ミラプロ ミラプロ ミラプロ アドバンテック(真空配管) ミラプロ 入江工研 コスモ・テック ミラプロ エスコ
                            通常価格 33,478円 10,715円 117,627円 20,760円 8,205円 40,084円 10,490円 10,665円 11,254円 52,401円 33,430円 11,254円 8,935円
                            通常出荷日 30日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 45日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   16日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ - フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ - - - - フレキシブルチューブ - フレキシブルチューブ
                            接続部種類 パイプエンド パイプエンド ISO-MFフランジ(クロー) - NW/KFフランジ JISフランジ - - - - NW/KFフランジ - ねじ
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - - - - ステンレス - ステンレス
                            接続部詳細 チューブエンド(MP処理ミニフレキ) チューブエンド小口径型 両端ISO-MFフランジ型 - 両端ISO-KFフランジ型 両端JISフランジ型 - - - - - - -
                            使用流体 空気(真空) 空気(真空) 空気(真空) - 空気(真空) 空気(真空) - - - - - - -

                            フレキシブルホース MTT(MP処理ミニフレキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 繰り返し曲げで使用できますか?
                            A
                            製品の特性上、繰り返し曲げの使用は出来ません。
                            Q 両端パイプエンドに、継手を溶接したいのですが、可能ですか?
                            A
                            可能です。別途、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                            真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました