(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
41,152円
税込価格
45,267円

組立時の誤差吸収や施工性向上に必要な真空配管部品(ISO-MF規格)。【特長】...

詳細情報を確認する

商品情報

フランジサイズが63~250まである、バリエーション豊富な真空配管部品(ISO-MF規格)

ISO1609によるMFフランジは、クロウクランプによる連結で、組立時の誤差吸収や施工性向上で使用される。

ISO1609によるMFフランジは、クロウクランプによる連結で、組立時の誤差吸収や施工性向上で使用される。

回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)の外形図と寸法について

回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)の寸法図

回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)の寸法図

回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)の側面図

回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)の側面図

コードフランジサイズφAφBφCPCDTtNφhE
MCM-3063NW6313095.598.5110125.5493
MCM-3080NW80145110.5113.5125125.5893
MCM-3100NW100165130.5133.5145125.5893
MCM-3125NW125200155.7160.7175166.58115
MCM-3160NW160225180.7185.7200166.58115
MCM-3200NW200285240.7245.7260166.512115
MCM-3250NW250335290.7295.7310166.512115

この商品の使用方法について

回転フランジを使用した組立図

回転フランジを使用した組立図

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MCM-3200

ISO200
10

1個

41,152( 45,267円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

組立時の誤差吸収や施工性向上に必要な真空配管部品(ISO-MF規格)。
【特長】
・NWセンターリングがセットで使える。
・フランジは63~250まで、豊富なバリエーションを用意。
・材質はSUS304で、リテーナーリングが付属している。
【用途】
・ボルトフランジ、ISO-MFフランジの結合時に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

    MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

    MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

      NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

      NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

        JIS真空フランジ(VF)

        JIS真空フランジ(VF)

          NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

          NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

            クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)ダブルタイプ

            クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)ダブルタイプ

              JIS真空フランジ(VG)

              JIS真空フランジ(VG)

                VPシリーズ ウェルドスタッブフランジ

                VPシリーズ ウェルドスタッブフランジ

                  SUS304製 センターリング

                  SUS304製 センターリング

                    変換フランジ/レジューサ

                    変換フランジ/レジューサ

                      ニップル(JIS フランジタイプ)

                      ニップル(JIS フランジタイプ)

                        ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                        ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                          NW/KF規格 センターリング

                          NW/KF規格 センターリング

                            メーカー ミラプロ ミラプロ ミラプロ ミラプロ ミラプロ ミラプロ ミラプロ 入江工研 アルバック機工 アルバック機工 ミラプロ ミラプロ コスモ・テック
                            通常価格 41,152円 6,997円 795円 4,534円 1,797円 3,078円 2,997円 1,297円 3,873円 5,989円 44,423円 3,997円 27,850円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 76日目   9日目~  
                            フランジ形状 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - - - 標準 -
                            フランジ種類 回転フランジ MFフランジ(クロー) ショート VFフランジ ロング - VGフランジ ショート - - - ボルトフランジ(BT) -
                            規格 ISO規格(MF/BT) ISO規格(MF/BT) NW/KF規格 JIS規格 NW/KF規格 - JIS規格 NW/KF規格 - - - ISO規格(MF/BT) -
                            同径・異径 同径 同径 - 同径 同径 - 同径 同径 - - - 同径 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - - - ステンレス -

                            回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続方法を教えてください。
                            A
                            下記、WEBサイトをご参照ください。
                            https://www.mirapro.co.jp/products/vacuum_piping_parts_21_iso-mf.html#iso_mf_r

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました