NWセンターリングの内径部に、メッシュを溶接した製品。【特長】・バイトンOリン...
流路の金網:SUS304。
単位:mm
型番 | サイズ | φA | φB | C |
---|---|---|---|---|
MCK-2010-MS | KF10 | 12.0 | 7 | 8 |
MCK-2016-MS | KF16 | 17.0 | 13 | 8 |
MCK-2025-MS | KF25 | 26.0 | 20 | 8 |
MCK-2040-MS | KF40 | 41.0 | 35 | 8 |
MCK-2050-MS | KF50 | 52.0 | 44 | 8 |
MCK-2080-MS | KF80 | 82.8 | 74 | 8 |
MCK-2100-MS | KF100 | 101.6 | 93 | 8 |
MCK-2160-MS | KF160 | 152.8 | 141 | 12 |
MCK-2200-MS | KF200 | 212.8 | 198 | 12 |
メッシュサイズ | 線径(mm) | 目開き(mm) | 材質 |
---|---|---|---|
#8 | 0.57 | 2.610 | SUS304 |
#10 | 0.50 | 2.040 | SUS304 |
#20 | 0.25 | 1.020 | SUS304 |
#40 | 0.25 | 0.390 | SUS304 |
#50 | 0.18 | 0.330 | SUS304 |
#80 | 0.12 | 0.200 | SUS304 |
#100 | 0.10 | 0.154 | SUS304 |
#150 | 0.06 | 0.109 | SUS304 |
Loading...
NWセンターリングの内径部に、メッシュを溶接した製品。
【特長】
・バイトンOリング付属
・最高150℃の温度環境で使用可
【用途】
・メッシュを設けることで、真空配管ラインにネジや、金属片が落下することを防止
・真空ポンプ破損を防止
この商品に近い類似品がありませんでした。
MCK-2010-MSで型番確定
NWセンターリング(網付)の型番MCK-2010-MSのページです。
型番MCK-2010-MSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MCK-2016-MS |
MCK-2025-MS |
MCK-2025-MS#80 |
MCK-2040-MS |
MCK-2040-MS#20 |
MCK-2050-MS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | フランジサイズ(呼び) | メッシュサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,889円 ( 7,578円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | NW(KF)16 | #8 | |
6,489円 ( 7,138円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | NW(KF)25 | #8 | |
9,000円 ( 9,900円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | NW(KF)25 | #80 | |
6,960円 ( 7,656円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | NW(KF)40 | #8 | |
8,929円 ( 9,822円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | NW(KF)40 | #20 | |
7,311円 ( 8,042円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | NW(KF)50 | #8 |