(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双輪自在キャスター ボルト・ストッパー付き K-203GNS

双輪自在キャスター ボルト・ストッパー付き K-203GNS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
904円
税込単価
994円

双輪自在キャスター ボルト・ストッパー付き【特長】・リフトロック機構により協力...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
車輪材質
車輪特性
商品CD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-203GNS-50-N

[ナイロン] ポリアミド
耐ガソリン(軽油含む) / 耐薬品性 / 耐寒性
31794

1個

904( 994円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

双輪自在キャスター ボルト・ストッパー付き
【特長】
・リフトロック機構により協力で安定したストッパー
・双輪のため小回りが利きます

K-203GNS-50-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪自在キャスター ボルト・ストッパー付き K-203GNSの型番K-203GNS-50-Nのページです。
型番K-203GNS-50-Nに関する仕様情報を記載しております。

双輪自在キャスター ボルト・ストッパー付き K-203GNSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました