(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双輪自在キャスター フランジ・ストッパー付き K-203GS

双輪自在キャスター フランジ・ストッパー付き K-203GS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
964円
税込単価
1,060円

双輪自在キャスター フランジ・ストッパー付き【特長】・リフトロック機構により協...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ(mm):
    70
  • 許容荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    39.2
  • 荷重区分:
    軽荷重用
  • 車輪幅(mm):
    46
  • プレート長さ L1(mm):
    54
  • プレート幅 W1(mm):
    54

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
車輪材質
車輪特性
商品CD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-203GS-50-N

[ナイロン] ポリアミド
耐ガソリン(軽油含む) / 耐薬品性 / 耐寒性
31790

1個

964( 1,060円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

双輪自在キャスター フランジ・ストッパー付き
【特長】
・リフトロック機構により協力で安定したストッパー
・双輪のため小回りが利きます

Loading...

K-203GS-50-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪自在キャスター フランジ・ストッパー付き K-203GSの型番K-203GS-50-Nのページです。
型番K-203GS-50-Nに関する仕様情報を記載しております。

双輪自在キャスター フランジ・ストッパー付き K-203GSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K-203GS-50-UR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
車輪材質 車輪特性 商品CD

1,045円

( 1,150円 )
1個 -

9日目

[ウレタン] ウレタンゴム耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性31791

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました