(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D2S-5-F
超小形基本スイッチ 【D2S】 OMRON スイッチ D2S

超小形基本スイッチ 【D2S】 D2S-5-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
125円
税込単価
138円

【特長】・耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。・フラックスが這い上がらない...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

D2S-5-F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ピン押ボタン形

超小形基本スイッチ 【D2S】 ピン押ボタン形外形図

ヒンジ・レバー形

超小形基本スイッチ 【D2S】 ヒンジ・レバー形外形図

*ステンレス鋼レバー

ヒンジ・アール・レバー形

超小形基本スイッチ 【D2S】 ヒンジ・アール・レバー形外形図

*ステンレス鋼レバー

ヒンジ・ローラ・レバー形

超小形基本スイッチ 【D2S】 ヒンジ・ローラ・レバー形外形図

*1.ステンレス鋼レバー
*2.ポリアセタール樹脂ローラ

注1.上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2.動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。

製品仕様

性能

項目型番
形D2S-10シリーズ形D2S-5シリーズ形D2S-01シリーズ
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度機械的400回/min
電気的60回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)OF1.47Nタイプ30mΩ以下50mΩ以下
OF0.49Nタイプ-50mΩ以下100mΩ以下
耐電*1同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*2誤動作周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*2耐久OF1.47Nタイプ最大1,000m/s2
OF0.49Nタイプ最大500m/s2
誤動作OF1.47Nタイプ最大300m/s2
OF0.49Nタイプ最大200m/s2
耐久性機械的1,000万回以上(60回/min)3,000万回以上(60回/min)
電気的5万回以上(30回/min)20万回以上(30回/min)
保護構造IEC IP40
使用温度範囲-25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量約1.6g(ピン押ボタン形の場合)

注.上記は初期における値です。
*1.耐電圧は、セパレータを使用した時の数値です。
*2.ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
   接点の閉路または開路は1ms以内です。

規格表

ピン押ボタン形

ヒンジ・レバー形

超小形基本スイッチ 【D2S】 ピン押ボタン形動作特性表
超小形基本スイッチ 【D2S】 ヒンジ・レバー形動作特性表

ヒンジ・アール・レバー形

ヒンジ・ローラ・レバー形

超小形基本スイッチ 【D2S】 ヒンジ・アール・レバー形動作特性表
超小形基本スイッチ 【D2S】 ヒンジ・ローラ・レバー形動作特性表

型番リスト

型番
アクチュエータタイプ
プランジャ形 種類
レバー形 種類
検出部詳細
端子仕様
保護構造
動作に必要な力(OF)最大
AC定格電圧(v)
DC定格電圧(v)
機械的寿命(万回)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D2S-5-F

プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
-
0.49N
125
-
3000

1個

125( 138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。
・フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
・動作位置の精度が±0.25mmと多角、周辺設計や位置決めが容易。
・横方向操作でも動作と容易にするピン押ボタン形状を採用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

D2S-5-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小形基本スイッチ 【D2S】の型番D2S-5-Fのページです。
型番D2S-5-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小形基本スイッチ 【D2S】

超小形基本スイッチ 【D2S】

    超小形基本スイッチ 【D3M】

    超小形基本スイッチ 【D3M】

      磁気吹消基本スイッチ【X】

      磁気吹消基本スイッチ【X】

        小形基本スイッチ VX

        小形基本スイッチ VX

          コネクタ形検出スイッチ【D2X】

          コネクタ形検出スイッチ【D2X】

            セミコンパクト封入スイッチ D4MC

            セミコンパクト封入スイッチ D4MC

              小形基本スイッチ 【D3V-01】

              小形基本スイッチ 【D3V-01】

                極超小形基本スイッチ D2F

                極超小形基本スイッチ D2F

                  ローラレバー形小型リミットスイッチ HY-L808

                  ローラレバー形小型リミットスイッチ HY-L808

                    ローラ調整レバー形小型リミットスイッチ HY-L804

                    ローラ調整レバー形小型リミットスイッチ HY-L804

                      汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2

                      汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2

                        スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N

                        スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N

                          コンパクト封入スイッチ ZC-□55

                          コンパクト封入スイッチ ZC-□55

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン HANYOUNG HANYOUNG オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 125円 286円 872円 258円 118円 1,138円 288円 99円 1,381円 1,381円 2,197円 688円 2,063円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ - ドアスイッチ リミットスイッチ
                            機械的動作頻度(回/min以下) 400 400 240 600 60 120 - - - - - 30 120
                            使用温度範囲(℃) -25~85 -25~85 -25~80 -25~105 -10~70 -10~80 - -40~85 - - - -30~70 -10~80

                            超小形基本スイッチ 【D2S】のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            製造現場機械
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/27
                            短納期で納品してもらったのでとてもよかったです。問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押しボタンスイッチA2Aの補修用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/20
                            押しボタンスイッチA2Aのマイクロスイッチ部分がはんだ付け時ダメージを受けたので、補修用に購入しました。
                            完全に合致して補修が出来るので、常に予備用として保有しています。
                            安価なスイッチですがマイクロスイッチなので安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品の水平移動機構
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            リミットスイッチの検討用に購入しました。
                            動作も確実で問題ありません。また、端子が水平についているので、対象物に取り付けたままでの配線がしやすいです。
                            価格も電子部品店よりも圧倒的に安く、お薦めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            製造設備にて素材の正規位置確認検知のためにリミットスイッチとして利用しています。ショット数(摩耗度合い)に応じ定期交換しています。耐フラックス性にすぐれており、実装も容易で助かっています。安価な商品なので、耐久面でのコストパフォーマンスにも長けていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D2S-01L13
                            D2S-01L13-F
                            D2S-01L13D
                            D2S-5L
                            D2S-5L13
                            D2S-5L13-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アクチュエータタイプ プランジャ形 種類 レバー形 種類 検出部詳細 端子仕様 保護構造 動作に必要な力(OF)最大 AC定格電圧
                            (v)
                            DC定格電圧
                            (v)
                            機械的寿命
                            (万回)

                            368円

                            ( 405円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レバー形-ヒンジレバーヒンジ・アール・レバー形はんだづけ端子-0.49N-303000

                            338円

                            ( 372円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            レバー形-ヒンジレバーヒンジ・アール・レバー形はんだづけ端子-0.18N-303000

                            288円

                            ( 317円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レバー形-ヒンジレバーヒンジ・アール・レバー形プリント基板用自立端子-0.49N-303000

                            318円

                            ( 350円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レバー形-ヒンジレバーヒンジ・レバー形はんだづけ端子-0.49N125-3000

                            267円

                            ( 294円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レバー形-ヒンジレバーヒンジ・アール・レバー形はんだづけ端子-0.49N125-3000

                            282円

                            ( 310円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レバー形-ヒンジレバーヒンジ・アール・レバー形はんだづけ端子IEC IP400.18N125-3000

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました