(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
934円
税込単価
1,027円

【特長】・梱包、パッケージングの際のエアー注入など、狭所や奥まった場所へのエア...

詳細情報を確認する

型番

TLN-140 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ノズルノズル形状ロング
特長標準ノズルの接続口種類メネジ
ノズル材質[樹脂] ポリプロピレントラスココード292-4510

商品情報

外形図

ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル 外形図

製品仕様

適応流体空気
常用圧力-
環境温度0~+50℃
流体温度0~+50℃
材質PP
重量7g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLN-140

1個

934( 1,027円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包、パッケージングの際のエアー注入など、狭所や奥まった場所へのエアーブロウ作業に
・接触しても対象物をキズつけにくい、超軽量(7g)
・アダプター不要!ジョプラスターII標準ノズルを取外し、付け替えるだけ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズルの型番TLN-140のページです。
型番TLN-140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

    ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

    ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

      エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

      エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

        エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

        エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

          エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

          エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

            エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

            エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

              エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

              エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

                エアダスターDS-3TK-JX            

                エアダスターDS-3TK-JX            

                  エアダスターガン オプションノズル

                  エアダスターガン オプションノズル

                    エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

                    エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

                      エアーダスターガン用ノズル

                      エアーダスターガン用ノズル

                        フレキシブルノズル

                        フレキシブルノズル

                          エアダスターDS-3TX

                          エアダスターDS-3TX

                            メーカー ジョプラックス ジョプラックス 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション 栗田製作所 ミスミ 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所
                            通常価格 934円 2,079円 348円 1,962円 1,213円 674円 4,670円 7,722円 570円 2,077円 581円 3,846円 4,349円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル ノズル ノズル ノズル単品 エアブローガン本体ノズル付
                            ノズル形状 ロング ロング 標準 ロング ロング 標準 ロング - - ロング ロング ロング ロング
                            特長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 フレキシブル 標準
                            ノズルの接続口種類 メネジ メネジ - - - - おねじ - - - おねじ おねじ -
                            ノズル材質 ポリプロピレン アルミニウム - 黄銅棒 黄銅棒 - 黄銅棒 - - 黄銅棒 アルミ 樹脂 -

                            ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズルのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            製品のエアブロー
                            評価 3.0満足度:3.02017/05/26
                            ノズル先端の口径が図面値より大きいため、絞った範囲でのエアブローにならなかった。PP製で製品にキズが付きにくいのは良いところです。
                            本体と同時購入しましたので、流量調整機能のおかげで使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/02
                            金型の届かないところや隙間を洗浄してくれ重宝している
                            また、金物だと金型にキズをつける場合が有ったが、
                            プラスチック製なのでキズがつかないので安心。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業機械のメンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/29
                            ジョプラスターⅡで、使用しています。
                            樹脂製なので軽量ですし、整備品に当たっても傷が付かないので、とても使い勝手の良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーガンのノズルとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/28
                            エアーガンのエアーを奥の狭い場所に吹き付けたいので購入。樹脂製なので傷もつけないし良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切りくず除去
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/12
                            TU-100Hにも使用できています。
                            本体同様樹脂タイプなので打痕の防止に役立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト