(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット オネジタイプ

ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット オネジタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
982円 ~ 1,051円
税込価格
1,080円 ~ 1,156円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
軽量プラスチックジョイントの定番。ワンタッチ接続で、作業らくらく。
【特長】
・ワンタッチ接続方式で、脱着簡単
・セイフティロック機構
・耐衝撃性に優れたエンジニアリングプラスチック採用
・プラスチック製で軽量
・ジョプラシリーズのソケットとプラグは接続形状、サイズに関わらず組合わせ可能です(同シリーズ内での組合わせを推奨します)

ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット オネジタイプのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー

高評価レビュー

ドライエアラインと通常のラインとの区別
評価 5.0満足度:5.02022/09/30
圧縮空気ラインに、ドライヤー遠設置したので、通常のエアラインとドライエアラインを区別するために、この樹脂製を採用。
樹脂製なので錆の心配がないのが良いです。
樹脂製が故に、耐久性の心配がありますが消耗品と割り切ります。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    ドライエアラインと通常のラインとの区別
    評価 5.0満足度:5.02022/09/30
    圧縮空気ラインに、ドライヤー遠設置したので、通常のエアラインとドライエアラインを区別するために、この樹脂製を採用。
    樹脂製なので錆の心配がないのが良いです。
    樹脂製が故に、耐久性の心配がありますが消耗品と割り切ります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管
    評価 5.0満足度:5.02020/12/25
    ジョプラの樹脂シリーズは金属に比べ圧倒的に軽いので持ち運びなど扱いやすいです。耐久性も問題ないです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管の継ぎ手
    評価 5.0満足度:5.02020/10/27
    昔から樹脂製のワンタッチカプラーはジョプラを使ってます。室内での使用ですが10年ぐらいたちますが問題なく使用できてます。軽いのが気に入ってます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    簡単接続部品として
    評価 5.0満足度:5.02017/09/25
    カンタンに接続できる様に誰でも取り外しが出来る様にと
    購入しました。
    11個からの割引がとっても大きく
    どこよりも安く購入できました。
    とってもおすすめです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアフィルター接続用
    評価 4.0満足度:4.02022/05/31
    エアフィルターに接続しました 
    樹脂製でも
    強度は十分あります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット オネジタイプ

ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット オネジタイプ

    ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット ナットタイプ

    ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット ナットタイプ

      ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット メネジタイプ

      ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット メネジタイプ

        ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) オネジタイプ

        ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) オネジタイプ

          ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) ナットタイプ

          ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) ナットタイプ

            ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) オネジタイプ

            ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) オネジタイプ

              ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット オネジタイプ

              ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット オネジタイプ

                ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ

                ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ

                  ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) ナットタイプ

                  ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) ナットタイプ

                    ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) タケノコタイプ

                    ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) タケノコタイプ

                      ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット タケノコタイプ

                      ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット タケノコタイプ

                        ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) タケノコタイプ

                        ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) タケノコタイプ

                          ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット ナットタイプ

                          ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット ナットタイプ

                            メーカー ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス
                            通常価格 982円 890円 960円 897円 1,088円 893円 960円 879円 1,122円 894円 879円 918円 859円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 オネジタイプ ナットタイプ メネジタイプ オネジタイプ ナットタイプ オネジタイプ オネジタイプ タケノコタイプ ナットタイプ タケノコタイプ タケノコタイプ タケノコタイプ ナットタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 PPE+PA PPE+PA PPE+PA ポリアセタール(POM) ポリアセタール(POM) PPE+PA ポリアセタール(POM) ポリアセタール(POM) PPE+PA PPE+PA PPE+PA ポリアセタール(POM) ポリアセタール(POM)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。