(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:02-180-02-01
クラウン真空エコホース クラウンシンクウエコホース

クラウン真空エコホース 02-180-02-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
6,826円
税込単価
7,509円

真空配管用のゴムホースです【特長】・クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

型番

02-180-02-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

02-180-02-01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

一般物性

項目単位性能試験法
100%引張応力MPa1.3JISK6251
300%引張応力MPa2.1JISK6251
引張破壊強さMPa9.5JISK6251
引張破壊伸び%850JISK6251
圧縮永久歪(70℃-22h)%36JISK6262
  • 射出成形シート(2mmt)物性
  • 引張試験:TD方向引張
  • 上記性能値は代表値であり保証値ではありません。

食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/合成樹脂製の器具または容器包装(昭和57年厚生省告示第20号)n-ヘプタンを除く

項目規格値試験結果
材質試験
カドミウム
100ppm以下
100ppm以下
適合
適合
溶出試験重金属
過マンガン酸カリウム消費量
蒸発残留物
  • 4%酢酸
  • 20%アルコール
1ppm以下(Pbとして)
10ppm以下

30ppm以下
30ppm以下
30ppm以下
適合
適合

適合
適合
適合

規格表

型番内径(mm)外形(mm)定尺(m)
定尺10mカット(2m)1本(1m)
02-180-01-01取扱無し02-180-01-034.51510
02-180-02-0102-180-02-0361210
02-180-03-0102-180-03-0361510
02-180-04-0102-180-04-0361810
02-180-05-0102-180-05-037.52110
02-180-06-0102-180-06-0392410
02-180-07-0102-180-07-03123010
02-180-08-0102-180-08-03153610
02-180-09-0102-180-09-03184210
02-180-10-0102-180-10-02-202-180-10-03255010

[!]ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
長さ
カット長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02-180-02-01

6
12
定尺10m
-
10

1個

6,826( 7,509円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空配管用のゴムホースです

【特長】
・クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。
・焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。
・また食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。
・ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。
・耐オゾン性、耐侯性に優れている。
・天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。
・柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
・材質:サーモプラスチックエラストマー(TPE)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

カタログ

02-180-02-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラウン真空エコホースの型番02-180-02-01のページです。
型番02-180-02-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン真空エコホース

クラウン真空エコホース

    ベローズシリーズ パイプエンドタイプ(PS型)

    ベローズシリーズ パイプエンドタイプ(PS型)

      VCR継手付ミニフレキ

      VCR継手付ミニフレキ

        フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

        フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

          フレキシブルチューブ VCRめす

          フレキシブルチューブ VCRめす

            成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

            成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

              フレキシブルホース(両端NWフランジ)

              フレキシブルホース(両端NWフランジ)

                フレキシブルチューブシリーズ(NWフランジタイプ)

                フレキシブルチューブシリーズ(NWフランジタイプ)

                  真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

                  真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

                    成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

                    成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

                      真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ

                      真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ

                        真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

                        真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

                          メーカー コクゴ アドバンテック(真空配管) ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ ミラプロ アドバンテック(真空配管) 入江工研 ミラプロ ミスミ 入江工研
                          通常価格 748円 10,665円 32,630円 61,565円 58,713円 11,254円 8,205円 9,072円 12,039円 11,254円 4,520円 9,724円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 45日目   20日目   13日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                          種類 チューブ・ホース - フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ - フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ - フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ
                          材質 エラストマー - ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス
                          - - - - - - - - - - -

                          クラウン真空エコホースのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                          真空ポンプ用ホース
                          評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                          ホースの厚み、コシともに申し分ありません。耐久性はこれからの評価になりますが、現在まで問題ありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          真空ポンプDAP6Dとの連結
                          評価 5.0満足度:5.02018/06/17
                          耐圧性能などがどうなのかと思っていたが、特に問題はなかった。安価なのが良い。購入直後なので、耐久性などの評価はできていない。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          サイエンスショーで真空ホースを真空槽につないで使用
                          評価 5.0満足度:5.02017/09/10
                          比較的廉価で購入でき、即日対応いただけるのが嬉しい。製品性能も十分で、良い真空度が得られるだけでなく、適度に曲がってくれるので使用も操作が楽である。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          02-180-01-01
                          02-180-01-03
                          02-180-02-03
                          02-180-03-01
                          02-180-03-03
                          02-180-04-01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?内径
                          (Φ)
                          外径
                          (Φ)
                          長さ カット長さ
                          (m)

                          8,656円

                          ( 9,522円 )
                          1個 -

                          4日目

                          104.515定尺10m-

                          1,047円

                          ( 1,152円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          104.5151本(1m)-

                          748円

                          ( 823円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          106121本(1m)-

                          7,589円

                          ( 8,348円 )
                          1個 -

                          4日目

                          10615定尺10m-

                          892円

                          ( 981円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          106151本(1m)-

                          10,738円

                          ( 11,812円 )
                          1個 -

                          4日目

                          10618定尺10m-

                          真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました