(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DカットITファスナー[パネル耳なし仕様] C-1563-C

DカットITファスナー[パネル耳なし仕様] C-1563-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

DカットITファスナー【特長】・表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 材質:
    SUS304
  • 表面仕上 押えプレート:
    バレル研磨
  • 表面仕上 Dカットボルト・フック:
    ラスパート塗装
  • タイプ:
    中間部用

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(H1)
長さ(H2)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-1563-C-8-75

75
30~40
24454

1個

620( 682円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DカットITファスナー
【特長】
・表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能です。

C-1563-C-8-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DカットITファスナー[パネル耳なし仕様] C-1563-Cの型番C-1563-C-8-75のページです。
型番C-1563-C-8-75に関する仕様情報を記載しております。

DカットITファスナー[パネル耳なし仕様] C-1563-Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました