(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプホールド C-486-A

パイプホールド C-486-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

パイプホールド【特長】・パイプから取外す際は解除レバーを下方向に押してください...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 材質:
    高耐食溶融めっき鋼板
  • 適用パイプ:
    48.6
  • 商品コード:
    24500

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-486-A

1個

1,097( 1,207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプホールド
【特長】
・パイプから取外す際は解除レバーを下方向に押してください。

C-486-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプホールド C-486-Aの型番C-486-Aのページです。
型番C-486-Aに関する仕様情報を記載しております。

パイプホールド C-486-Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました