(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
212円 ~ 12,007円  特別価格 
税込価格
233円 ~ 13,208円  特別価格 

Rpねじのため、テーパねじとの接続を目的に開発されたねじ込み継手。【用途】・ね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定26件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

白・黒鉄ソケットの外形図

製品仕様

製品規格JIS B 2302 準拠
表面処理黒:めっきなし
白:電気亜鉛めっき(RoHS対応)
ねじ規格JIS B 0203
ねじ記号Rp(旧表記:PS)

規格表

単位:mm

呼び外径長さ最小肉厚
ABDL
6A1/81519.52.64
8A1/41927.52.92
10A3/82328.53.17
15A1/228383.52
20A3/434.5404.03
25A141.5474.13
32A1-1/451524.55
40A1-1/258525.10
50A270615.19
65A2-1/287705.91
80A3102767.06
100A4127886.99
125A5154977.79
150A6180978.09
  • ※ ねじ:JIS B 0203(Rp)管用平行めねじ

使用例

JIS G 3452又はJIS G 3454に規定されている鋼管、もしくは同等以上の材料を用い両端にRpねじを加工したもの。
表面状態の種類:無めっき・亜鉛めっき
※Gねじとの接続はできません。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
[なし] なし
10

10個

212( 233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8B(6A)
電気亜鉛メッキ
10

10個

314( 345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)
[なし] なし
10

10個

309( 340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)
電気亜鉛メッキ
10

10個

314( 345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
[なし] なし
10

10個

363( 399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
電気亜鉛メッキ
10

10個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
[なし] なし
10

10個

464( 510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
電気亜鉛メッキ
10

10個

485( 534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
[なし] なし
10

10個

595( 655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
電気亜鉛メッキ
10

10個

456( 502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
[なし] なし
10

10個

622( 684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
電気亜鉛メッキ
10

9個

840( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
[なし] なし
10

10個

772円

463

( 509円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
電気亜鉛メッキ
10

7個

1,293円

775

( 853円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2B(40A)
電気亜鉛メッキ
10

5個

1,424( 1,566円 )

5日目

2B(50A)
[なし] なし
10

7個

1,069( 1,176円 )

9日目

2B(50A)
電気亜鉛メッキ
10

1個

1,828円

1,096

( 1,206円 )

2日目

2 1/2B(65A)
[なし] なし
10

3個

2,537( 2,791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2 1/2B(65A)
電気亜鉛メッキ
10

1個

3,652( 4,017円 )

4日目

3B(80A)
[なし] なし
10

2個

3,296( 3,626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3B(80A)
電気亜鉛メッキ
10

1個

5,201円

3,120

( 3,432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4B(100A)
[なし] なし
10

1個

5,290( 5,819円 )

4日目

4B(100A)
電気亜鉛メッキ
10

1個

7,716( 8,488円 )

4日目

5B(125A)
電気亜鉛メッキ
10

1個

10,082( 11,090円 )

4日目

6B(150A)
[なし] なし
10

1個

10,740( 11,814円 )

4日目

6B(150A)
電気亜鉛メッキ
10

1個

12,007( 13,208円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Rpねじのため、テーパねじとの接続を目的に開発されたねじ込み継手。
【用途】
・ねじが切られているが、溶接もできるため、ねじ接続、溶接接続と様々な用途で使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

    金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

    金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

      ダクタイル鋳物フランジ

      ダクタイル鋳物フランジ

        金属管継手 両テーパニップル

        金属管継手 両テーパニップル

          ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型

          ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型

            金属管継手 異径ニップル

            金属管継手 異径ニップル

              金属管継手 平行ニップル

              金属管継手 平行ニップル

                可鍛鋳鉄製管継手径違い角ニップル(白継手)

                可鍛鋳鉄製管継手径違い角ニップル(白継手)

                  ステンレス継手 ハーフソケット(テーパねじ) SFHS型

                  ステンレス継手 ハーフソケット(テーパねじ) SFHS型

                    可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)

                    可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)

                      金属管継手 異径ニップル 両テーパ

                      金属管継手 異径ニップル 両テーパ

                        CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすソケット

                        CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすソケット

                          可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)

                          可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)

                            メーカー 吉年 オンダ製作所 吉年 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 吉年 オンダ製作所 吉年 オンダ製作所 シーケー金属 吉年
                            通常価格 212円 575円 975円 274円 291円 353円 291円 613円 437円 383円 388円 748円 275円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 フランジ ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット ニップル フランジ ニップル ニップル ニップル 平行ニップル 径違いニップル ハーフソケット ブッシング ニップル メスオスソケット ソケット
                            ねじの種類1 Rp R Rc R R - G(おねじ) R Rc R R Rc Rc
                            材質 CAC406C ダクタイル鋳鉄 C3604BD - C3604BD C3604BD 黒心可鍛鋳鉄 - 黒心可鍛鋳鉄 C3604BD 鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄

                            鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            タンク製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/03
                            タンク製品に使用しました。
                            サイズ種類等揃っておりいつも利用しております。
                            製品は問題なく使用出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タンク製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/03
                            タンク製品に使用しました。
                            サイズ種類等揃っておりいつも利用しております。
                            製品は問題なく使用出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドレーン部に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            当社で製作している生産設備装置の中のオイルパンのドレーン取出し口に使用しています。オイルパンへは溶接で取り付けていますが、ねじ等も特に問題なく使用出来ています。販売数量もよく使うサイズなので気にはなりません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の配管
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/23
                            昔からのメーカーだから品質も特に問題ないです。何時も使用していたブランド品よりお値打ちですので使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社装置のクーラント及びエアー配管の継ぎ手として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/25
                            自社装置のクーラントおよびエアー配管の継ぎ手として使用しています。もともと商品のサイズとスペックの条件を満たしているもののなかで、価格、納期面で満足のいく商品を探しており、ミスミにあったこちらの商品を購入しました。納得して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械装置の配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/21
                            機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの種類は何ですか?
                            A
                            Rpねじになります。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました